Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 06.04.2018
PUSH IN Anschluss
TERMOPTO Solid-State-Relais 5...48 V DC 0,1 A Ausgangsvarianten,
mit AC oder DC-Eingang, in verschiendenen Ausführungen:
  • mit PUSH IN Anschluss
  • in 6,1 mm Baubreite
  • mit verschiedenen Schutzbeschaltungen
    im Eingang (Freilaufdiode, Varistor)
  • steckbare Querverbindungen
  • geschlossene Bauform



Produkte:

Nennsteuerspannung:
Nennsteuerspannung: 5 V DC ±20 %
Typ: TOP 5VDC/48VDC 0,1A
Best.-Nr. : 8950760000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
TERMOPTO, Halbleiterrelais, 1 Schließer (Transistor), Nennsteuerspannung: 5 V DC ±20 % , Nennschaltspannung: 5...48 V DC, Dauerstrom: 100 mA, PUSH IN
 
Nennsteuerspannung: 12 V DC ±20 %
Typ: TOP 12VDC/48VDC 0,1A
Best.-Nr. : 8950770000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
TERMOPTO, Halbleiterrelais, 1 Schließer (Transistor), Nennsteuerspannung: 12 V DC ±20 % , Nennschaltspannung: 5...48 V DC, Dauerstrom: 100 mA, PUSH IN
 
Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 %
Typ: TOP 24VDC/48VDC 0,1A
Best.-Nr. : 8950780000
Lagerartikel
Ausführung:
TERMOPTO, Halbleiterrelais, 1 Schließer (Transistor), Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 % , Nennschaltspannung: 5...48 V DC, Dauerstrom: 100 mA, PUSH IN
 
Nennsteuerspannung: 24 V AC ±20 %
Typ: TOP 24VAC/48VDC 0,1A
Best.-Nr. : 8950860000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
TERMOPTO, Halbleiterrelais, 1 Schließer (Transistor), Nennsteuerspannung: 24 V AC ±20 % , Nennschaltspannung: 5...48 V DC, Dauerstrom: 100 mA, PUSH IN
 
Nennsteuerspannung: 48…60 V DC ±20 %
Typ: TOP 48-60VDC/48VDC 0,1A
Best.-Nr. : 8950790000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
TERMOPTO, Halbleiterrelais, 1 Schließer (Transistor), Nennsteuerspannung: 48…60 V DC ±20 % , Nennschaltspannung: 5...48 V DC, Dauerstrom: 100 mA, PUSH IN
 
Nennsteuerspannung: 48…60 V AC ±20 %
Typ: TOP 48-60VAC/48VDC 0,1A
Best.-Nr. : 8950870000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
TERMOPTO, Halbleiterrelais, 1 Schließer (Transistor), Nennsteuerspannung: 48…60 V AC ±20 % , Nennschaltspannung: 5...48 V DC, Dauerstrom: 100 mA, PUSH IN
 
Nennsteuerspannung: 110 V DC ±20 %
Typ: TOP 110VDC/48VDC 0,1A
Best.-Nr. : 8950800000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
TERMOPTO, Halbleiterrelais, 1 Schließer (Transistor), Nennsteuerspannung: 110 V DC ±20 % , Nennschaltspannung: 5...48 V DC, Dauerstrom: 100 mA, PUSH IN
 
Nennsteuerspannung: 120 V AC ±20 %
Typ: TOP 120VAC/48VDC 0,1A
Best.-Nr. : 8950880000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
TERMOPTO, Halbleiterrelais, 1 Schließer (Transistor), Nennsteuerspannung: 120 V AC ±20 % , Nennschaltspannung: 5...48 V DC, Dauerstrom: 100 mA, PUSH IN
 
Nennsteuerspannung: 220 V DC +10 % / -15 %
Typ: TOP 220VDC/48VDC 0,1A
Best.-Nr. : 8950810000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
TERMOPTO, Halbleiterrelais, 1 Schließer (Transistor), Nennsteuerspannung: 220 V DC +10 % / -15 % , Nennschaltspannung: 5...48 V DC, Dauerstrom: 100 mA, PUSH IN
 
Nennsteuerspannung: 230 V AC +10 % / -20 %
Typ: TOP 230VAC/48VDC 0,1A
Best.-Nr. : 8950890000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
TERMOPTO, Halbleiterrelais, 1 Schließer (Transistor), Nennsteuerspannung: 230 V AC +10 % / -20 % , Nennschaltspannung: 5...48 V DC, Dauerstrom: 100 mA, PUSH IN