Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 20.04.2018
Standard
Mit 6 mm Baubreite zählt der MCZ R Relaiskoppler zu den schmalsten seiner Art.
Er zeichnet sich durch folgende Features aus:
  • Zugfederanschluss
  • integrierte Querverbindung im Ein-/ Ausgang
    Der klemmbare Leiterquerschnitt beträgt 0,5...1,5 mm².



Produkte:

Nennsteuerspannung:
Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 %
Typ: MCZ R 24VDC
Best.-Nr. : 8365980000
Lagerartikel
Ausführung:
MCZ-SERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1 Wechsler AgSnO, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 %, Dauerstrom: 6 A, Zugfederanschluss
 
Nennsteuerspannung: 24 V UC ±10 %
Typ: MCZ R 24VUC
Best.-Nr. : 8390590000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
MCZ-SERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1 Wechsler AgSnO, Nennsteuerspannung: 24 V UC ±10 %, Dauerstrom: 6 A, Zugfederanschluss
 
Nennsteuerspannung: 110 V DC ±10 %
Typ: MCZ R 110VDC
Best.-Nr. : 8467470000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
MCZ-SERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1 Wechsler AgSnO, Nennsteuerspannung: 110 V DC ±10 %, Dauerstrom: 6 A, Zugfederanschluss
 
Nennsteuerspannung: 120 V AC -15 % / +10 %
Typ: MCZ R 120VAC
Best.-Nr. : 8420880000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
MCZ-SERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1 Wechsler AgSnO, Nennsteuerspannung: 120 V AC -15 % / +10 %, Dauerstrom: 6 A, Zugfederanschluss
 
Nennsteuerspannung: 230 V AC ±10 %
Typ: MCZ R 230VAC
Best.-Nr. : 8237710000
Lagerartikel
Ausführung:
MCZ-SERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1 Wechsler AgSnO, Nennsteuerspannung: 230 V AC ±10 %, Dauerstrom: 6 A, Zugfederanschluss