Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 06.04.2018
Einspeisemodule

Stromversorgungsadaptermodule zur seperaten Einspeisung und Verteilung der Versorgungsspannung für die
ACT20 Series/ MICROSERIES  Signalwandler. 

Die 22,5/ 6,1 mm breiten Einspeisemodule werden direkt neben den Analogsignalwandlern montiert, dabei wird
die 24 VDC Versorgungsspannung optional über den Tragschienenbus CH20M (ACT20- Series) oder einfach
über steckbare ZQV 4N Querverbindungen (MICROSERIES) gebrückt.

Zusätzlich erkennt das ACT20-Feed-In-PRO-S Fehler, von jedem auf dem CH20 BUS- Profil montierten Gerät
Das integrierte Statusrelais sendet im Fehlerfall einen Sammelalarm an die externe Steurung. Weiterhin können
zwei Netzteile als primäre und Backup Versorgung am ACT20 Feed-In PRO-S angeschlossen werden. Eine
100% ige Redundanzversorgung ist über zwei, auf dem CH20 BUS- Profil montierte, Feed- In Module realisier-
bar. Drei LED´s zeigen die Stati der Spannungsversorgung und der Fehlermeldungen an.

Die ACT20M-Feed-In PRO können auch in Ex Zone2/ Division2 Applikationen eingesetzt werden.




Produkte:

Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: ACT20-FEED-IN-BASIC-S
Best.-Nr. : 1282490000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
ACT20M, Einspeisemodul, Schraubanschluss
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: ACT20-FEED-IN-PRO-S
Best.-Nr. : 8965500000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
ACT20M, Einspeisemodul, Schraubanschluss