Zur Anpassung empfindlicher TTL-Signalen an
das gängige Spannungsniveau von 24 V DC in
der industriellen Automatisierungstechnik werden
MICROOPTO TTL Bausteine eingesetzt.
Die empfindlichen TTL-Signale benötigen zum
Schutz der Elektronik eine galvanische Trennung
von der 24 V-Welt.
Um über das 5 V TTL-Signal eine Optokopplerschaltung
zu steuern wird eine zusätzliche Hilfsspannung
zugeführt.
Produkte:
Nennsteuerspannung:
Nennsteuerspannung:
5 V TTL
Typ:
MOS 5VTTL/24VDC 0,1A
Best.-Nr. :
8937920000
Lagerartikel
Ausführung:
MICROOPTO, Halbleiterrelais, 1 Schließer (Bipolarer Transistor), Nennsteuerspannung: 5 V TTL , Nennschaltspannung: 24 V DC ±20 %, Dauerstrom: 100 mA, Schraubanschluss
MICROOPTO, Halbleiterrelais, 1 Schließer (TTL), Nennsteuerspannung: 12 V DC...28 V DC , Nennschaltspannung: 5 V TTL, Dauerstrom: 50 mA, Schraubanschluss