Rastsockelrelais RS 30, 31, 32 sind - je nach Ausführung - in Baubreiten von 11,2 mm bis 25 mm lieferbar. Die RSM- Mehrfachrelaiskoppler werden als 4, 8 und 16-fach Module angeboten. Zur Reduzierung des Verdrahtungsaufwandes sind die DC-Varianten wahlweise mit einem gemeinsamen Plus- oder Minuspotential ausgestattet. Ein optionaler IEC603-1 Steckverbinder ermöglicht den Anschluss vorkonfektionierter Leitungen. Der Leiteranschluss, mit einem Nennquerschnitt von 2,5 mm², erfolgt über Scharubanschlusstechnik.
Produkte:
Nennsteuerspannung:
Nennsteuerspannung:
24 V DC ±10 %
Typ:
RS 31 24VDC LD LP 1U
Best.-Nr. :
1128361001
Lieferzeit auf Anfrage
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Ausführung:
RS-SERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1 Wechsler AgCdO, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±10 %, Dauerstrom: 16 A, Schraubanschluss