Reihenklemmen Klippon® Connect
Geräteanschlusstechnik - OMNIMATE
Schwere Steckverbinder RockStar®
Elektronik
Elektronikgehäuse - OMNIMATE Housing
Gehäusesystem Klippon® Protect
Identifikationssysteme
Cabinet Infrastructure
Sensor-Aktor-Interface (SAI)
Automation Products
Werkzeuge
Industrial Ethernet - Aktiv
Industrial Ethernet - Passiv
Kontaktlose Übertragung
Applikationsspezifische Lösungen
Analoge Signalverarbeitung
Relaiskoppler
Halbleiterrelais
Sicherheitsrelais
Stromversorgungen
Blitz- und Überspannungsschutz (SPD)
Feldbus-Komponenten
Schnittstellen
Funktionsbausteine
Energiemanagement
TERMSERIES - Relaiskoppler ab 6 mm Baubreite
RIDERSERIES - Industrielle Relaiskoppler
RIDERSERIES FG - Relaiskoppler mit zwangsgeführten Kontakten
D-SERIES - Industrielle Relaiskoppler
MCZ-SERIES - Relaiskoppler in 6 mm Baubreite
RS-SERIES - Industrielle Relaiskoppler
Zeitrelais
1 Schließer
1 Öffner
1 Wechsler
2 Wechsler
RSM - Mehrfachschnittstelle 1 Wechsler
RS-SERIES Zubehör
Katalogstand:
20.04.2018
1 Schließer
Informationen:
Einblenden
|
Ausblenden
Rastsockelrelais RS 30, 31, 32 sind - je nach Ausführung - in Baubreiten von 11,2 mm bis 25 mm lieferbar. Die RSM- Mehrfachrelaiskoppler werden als 4, 8 und 16-fach Module angeboten. Zur Reduzierung des Verdrahtungsaufwandes sind die DC-Varianten wahlweise mit einem gemeinsamen Plus- oder Minuspotential ausgestattet. Ein optionaler IEC603-1 Steckverbinder ermöglicht den Anschluss vorkonfektionierter Leitungen. Der Leiteranschluss, mit einem Nennquerschnitt von 2,5 mm², erfolgt über Scharubanschlusstechnik.
Alle anzeigen
115 V AC
12 V DC ±10 %
230 V AC +5 % / -15 %
24 V DC ±10 %
24 V UC ±10 %
240 V AC +5 % / -15 %
48 V AC / DC ±10 %
48 V DC ±10 %
5 V TTL
Nennsteuerspannung:
5 V TTL
Typ:
RS 30 5VTTL BL/SL 1A
Best.-Nr. :
1167760000
Lieferzeit auf Anfrage
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Ausführung:
RS-SERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1 Schließer AgNi 0,15 hauchvergoldet, Nennsteuerspannung: 5 V TTL, Dauerstrom: 5 A, Schraubanschluss
Nennsteuerspannung:
12 V DC ±10 %
Typ:
RS 30 12VDC LD LP 1A
Best.-Nr. :
1129421001
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
RS-SERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1 Schließer AgNi 0,15 hauchvergoldet, Nennsteuerspannung: 12 V DC ±10 %, Dauerstrom: 6 A, Schraubanschluss
Nennsteuerspannung:
24 V DC ±10 %
Typ:
RS 30 24VDC LP 1A
Best.-Nr. :
1101661001
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
RS-SERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1 Schließer AgNi 0,15 hauchvergoldet, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±10 %, Dauerstrom: 6 A, Schraubanschluss
Nennsteuerspannung:
24 V DC ±10 %
Typ:
RS 30 24VDC LD LP 1A
Best.-Nr. :
1101621001
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
RS-SERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1 Schließer AgNi 0,15 hauchvergoldet, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±10 %, Dauerstrom: 6 A, Schraubanschluss
Nennsteuerspannung:
24 V DC ±10 %
Typ:
RS 30 24VDC LD LP 1A
Best.-Nr. :
1101611001
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
RS-SERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1 Schließer AgNi 0,15 hauchvergoldet, Nennsteuerspannung: 24 V DC ±10 %, Dauerstrom: 6 A, Schraubanschluss
Nennsteuerspannung:
24 V UC ±10 %
Typ:
RS 30 24VUC LD LP 1A
Best.-Nr. :
1101721001
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
RS-SERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1 Schließer AgNi 0,15 hauchvergoldet, Nennsteuerspannung: 24 V UC ±10 %, Dauerstrom: 6 A, Schraubanschluss
Nennsteuerspannung:
24 V UC ±10 %
Typ:
RS 30 24VUC LD LP 1A
Best.-Nr. :
1101711001
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
RS-SERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1 Schließer AgNi 0,15 hauchvergoldet, Nennsteuerspannung: 24 V UC ±10 %, Dauerstrom: 6 A, Schraubanschluss
Nennsteuerspannung:
48 V DC ±10 %
Typ:
RS 30 48VDC LD LP 1A
Best.-Nr. :
1101821001
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
RS-SERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1 Schließer AgNi 0,15 hauchvergoldet, Nennsteuerspannung: 48 V DC ±10 %, Dauerstrom: 6 A, Schraubanschluss
Nennsteuerspannung:
48 V DC ±10 %
Typ:
RS 30 48VDC LD LP 1A
Best.-Nr. :
1101811001
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
RS-SERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1 Schließer AgNi 0,15 hauchvergoldet, Nennsteuerspannung: 48 V DC ±10 %, Dauerstrom: 6 A, Schraubanschluss
Nennsteuerspannung:
48 V AC / DC ±10 %
Typ:
RS 30 48VUC LD LP 1A
Best.-Nr. :
1101921001
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
RS-SERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1 Schließer AgNi 0,15 hauchvergoldet, Nennsteuerspannung: 48 V AC / DC ±10 %, Dauerstrom: 5 A, Schraubanschluss
Nennsteuerspannung:
115 V AC
Typ:
RS 30 115VAC LD LP 1A
Best.-Nr. :
1102121001
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
RS-SERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1 Schließer AgNi 0,15 hauchvergoldet, Nennsteuerspannung: 115 V AC, Dauerstrom: 5 A, Schraubanschluss
Nennsteuerspannung:
115 V AC
Typ:
RS 30 115VAC LD LP 1A
Best.-Nr. :
1102111001
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
RS-SERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1 Schließer AgNi 0,15 hauchvergoldet, Nennsteuerspannung: 115 V AC, Dauerstrom: 5 A, Schraubanschluss
Nennsteuerspannung:
230 V AC +5 % / -15 %
Typ:
RS 30 230VAC LP 1A
Best.-Nr. :
1102261001
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
RS-SERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1 Schließer AgNi 0,15 hauchvergoldet, Nennsteuerspannung: 230 V AC +5 % / -15 %, Dauerstrom: 3 A, Schraubanschluss
Nennsteuerspannung:
230 V AC +5 % / -15 %
Typ:
RS 30 230VAC LD LP 1A
Best.-Nr. :
1102221001
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
RS-SERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1 Schließer AgNi 0,15 hauchvergoldet, Nennsteuerspannung: 230 V AC +5 % / -15 %, Dauerstrom: 3 A, Schraubanschluss
Nennsteuerspannung:
230 V AC +5 % / -15 %
Typ:
RS 30 230VAC LD LP 1A
Best.-Nr. :
1102211001
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
RS-SERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1 Schließer AgNi 0,15 hauchvergoldet, Nennsteuerspannung: 230 V AC +5 % / -15 %, Dauerstrom: 3 A, Schraubanschluss
Nennsteuerspannung:
240 V AC +5 % / -15 %
Typ:
RS 30 240VAC LD LP 1A
Best.-Nr. :
1128511001
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
RS-SERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1 Schließer AgNi 0,15 hauchvergoldet, Nennsteuerspannung: 240 V AC +5 % / -15 %, Dauerstrom: 3 A, Schraubanschluss