Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 06.04.2018
MICROOPTO zum elektronischen Wechseln / Invertieren
Elektronische Wechsler werden überall dort eingesetzt, wo Ausgangssignale umgeschaltet werden müssen. Dazu wird das Eingangssignal auf der Ausgangsseite direkt durchgeschaltet und invertiert, so dass auch der Einsatz des Optokoppler-Bausteins als reiner Inverter möglich ist. Der Vorteil gegenüber elektromechanischer Relais liegt in dem verschleißfreien Schalten und der Möglichkeit, hohe Schaltfrequenzen zu realisieren.


Produkte:

Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 %
Typ: MOS 24VDC/5-48VDC 0,5A
Best.-Nr. : 8937980000
Lagerartikel
Ausführung:
MICROOPTO, Halbleiterrelais, 1 Wechsler (Transistor), Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 % , Nennschaltspannung: 5...48 V DC, Dauerstrom: 500 mA, Schraubanschluss