Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 06.04.2018
Profibus DP

Die Feldbusverteiler FBCon DP dienen zur Kopplung von 1 - 8 Aktoren, Sensoren oder Remote I/O´s an ein PROFIBUS Netzwerk.
Die Abzweige (T-Stücke) verbinden die einzelnen Buskomponenten mit der Busleitung. Die jeweilige Stichleitungslänge ist abhängig
von der Übertragungsgeschwindigkeit und sollte möglichst kurz sein. Die Summe aller Stichleitungen darf bei Übertragungsraten bis
1,5 MBaud 6,6 m nicht überschreiten.

Die Stammleitung wird über EMV Kabelverschaubungen in ein Aluminium- / Edelstahlgehäuse geführt und mittels Zugefederklemmen
angeschlossen. Die Sitchleitung zum Gerät wird über eine B - codierte M12 Buchse oder eine EMV-Kabelverschraubung angeschlos-
sen.

Am Anfang und Ende des PROFIBUS-DP Netzwerks müssen Abschlusswiderstände zugeschaltet werden. Die Terminator-Module
erfüllen diese Aufgabe. Die 24 VDC Spannungsversorgung wird über die rechte Kabelverschraubung eingeführt. Um klimatischen
Wechselzyklen entgegenzuwirken, sind die Gehäuse mit einem Druckausgleichselement ausgestattet. Grundsätzlich sind bei der
Installation die Richtlinien der PROFIBUS Nutzerorganisation zu beachten.

Die Verteiler haben folgende Eigenschaften:

  • Zugfederanschlusstechnik
  • EMV-Kabelverschraubung
  • M12 Steckverbinder
  • Außenliegender Erdanschluss
  • Unterbrechungsfreier Busbetrieb
  • Druckausgleichselement
  • Schutzart IP66
  • Edelstahlausführungen
  • PROFIBUS-DP kompatibel



Produkte:

Typ: FBCon DP CG 1way
Best.-Nr. : 8564340000
Lagerartikel
Ausführung:
Standardverteiler, IP66
 
Typ: FBCon DP M12 1way
Best.-Nr. : 8564350000
Lagerartikel
Ausführung:
Standardverteiler ohne Busabschluss, 1-fach Verteiler, IP66
 
Typ: FBCon SS DP M12 1way
Best.-Nr. : 8714270000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Standardverteiler ohne Busabschluss, 1-fach Verteiler, IP66
 
Typ: FBCon SS DP PCG 1way
Best.-Nr. : 8714260000
Lagerartikel
Ausführung:
Standardverteiler ohne Busabschluss, 1-fach Verteiler, IP66
 
Typ: FBCon DP CG Term 24V
Best.-Nr. : 8564290000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Standardverteiler mit Busabschluss(aktiv), Terminator, IP66
 
Typ: FBCon DP M12 Term 24V
Best.-Nr. : 8564330000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Standardverteiler, IP66
 
Typ: FBCon SS DP M12 Term 24V
Best.-Nr. : 8714250000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Standardverteiler mit Busabschluss(aktiv), Terminator, IP66
 
Typ: FBCon SS DP PCG Term 24V
Best.-Nr. : 8714240000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Standardverteiler mit Busabschluss(aktiv), Terminator, IP66
 
Typ: FBCon DP M12 Term 5V
Best.-Nr. : 8564320000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Standardverteiler mit Busabschluss(aktiv), Terminator, IP66