Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 06.04.2018
Connect Power 1-phase PRO-E 250 W
In Ihrem Anwendungsbereich der industriellen Automatisierung legen Sie Wert auf eine Stromversorgung mit hoher Stabilität und wollen dabei gleichzeitig flexibel bleiben.
Unsere neue wandmontierbare Stromversorgung PRO-E bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und ist entwickelt für den universellen Einsatz. Dank der großen Variantenvielfalt mit Ausgangsspannungen von 5 V, 12 V, 24 V und 48 V und umfangreichen internationalen Zulassungen ist sie in vielen Anwendungen einsetzbar. Die Leistungsbandbreite reicht dabei von 25 W bis 350 W. Individuelle Anpassbarkeit macht PRO-E zu der richtigen Wahl für Ihre Stromversorgung


Produkte:

Typ: CP E SNT 250W 12V 21A
Best.-Nr. : 1202520000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät
 
Typ: CP E SNT 250W 24V 10.5A
Best.-Nr. : 1202530000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät
 
Typ: CP E SNT 250W 48V 5.2A
Best.-Nr. : 1202540000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät
 
Typ: BRACKET 250W
Best.-Nr. : 7760052061
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät