Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 06.04.2018
Connect Power 1-phase PRO-E 25 W
In Ihrem Anwendungsbereich der industriellen Automatisierung legen Sie Wert auf eine Stromversorgung mit hoher Stabilität und wollen dabei gleichzeitig flexibel bleiben.
Unsere neue wandmontierbare Stromversorgung PRO-E bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und ist entwickelt für den universellen Einsatz. Dank der großen Variantenvielfalt mit Ausgangsspannungen von 5 V, 12 V, 24 V und 48 V und umfangreichen internationalen Zulassungen ist sie in vielen Anwendungen einsetzbar. Die Leistungsbandbreite reicht dabei von 25 W bis 350 W. Individuelle Anpassbarkeit macht PRO-E zu der richtigen Wahl für Ihre Stromversorgung


Produkte:

Typ: CP E SNT 25W 5V 5A
Best.-Nr. : 1202640000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät
 
Typ: CP E SNT 25W 12V 2.1A
Best.-Nr. : 1202630000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät
 
Typ: CP E SNT 25W 24V 1.1A
Best.-Nr. : 1202620000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät
 
Typ: CP E SNT 25W 48V 0.57A
Best.-Nr. : 1202610000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät