Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 06.04.2018
Schraubanschluss
TERMSERIES Solid-State-Relais Komplettmodule 3...33 V DC 2 A Ausgangsvarianten
bestehend aus, einem Solid-State-Relais und einem Sockel, mit AC-/DC-/UC-Eingang,
in verschiendenen Ausführungen:
  • mit Schraubanschluss
  • in 6,4 mm Baubreite
  • wahlweise mit Multispannungseingang 24...230 V UC
  • mit verschiedenen Schutzbeschaltungen
    im Eingang (Freilaufdiode, RC-Gleid)
  • Auswerfer mit Lichtleitgeometrie (Statusanzeige)



Produkte:

Nennsteuerspannung:
Nennsteuerspannung: 5 V DC ±20 %
Typ: TOS 5VDC 24VDC2A
Best.-Nr. : 1127140000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
TERMSERIES, Halbleiterrelais, 1 Schließer (MOS-FET), Nennsteuerspannung: 5 V DC ±20 % , Nennschaltspannung: 3...33 V DC, Dauerstrom: 2 A, Schraubanschluss
 
Nennsteuerspannung: 12 V DC ±20 %
Typ: TOS 12VDC 24VDC2A
Best.-Nr. : 1127150000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
TERMSERIES, Halbleiterrelais, 1 Schließer (MOS-FET), Nennsteuerspannung: 12 V DC ±20 % , Nennschaltspannung: 3...33 V DC, Dauerstrom: 2 A, Schraubanschluss
 
Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 %
Typ: TOS 24VDC 24VDC2A
Best.-Nr. : 1127170000
Lagerartikel
Ausführung:
TERMSERIES, Halbleiterrelais, 1 Schließer (MOS-FET), Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 % , Nennschaltspannung: 3...33 V DC, Dauerstrom: 2 A, Schraubanschluss
 
Nennsteuerspannung: 24 V UC ±10 %
Typ: TOS 24VUC 24VDC2A
Best.-Nr. : 1127180000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
TERMSERIES, Halbleiterrelais, 1 Schließer (MOS-FET), Nennsteuerspannung: 24 V UC ±10 % , Nennschaltspannung: 3...33 V DC, Dauerstrom: 2 A, Schraubanschluss
 
Nennsteuerspannung: 48 V UC ±10 %
Typ: TOS 48VUC 24VDC2A
Best.-Nr. : 1127190000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
TERMSERIES, Halbleiterrelais, 1 Schließer (MOS-FET), Nennsteuerspannung: 48 V UC ±10 % , Nennschaltspannung: 3...33 V DC, Dauerstrom: 2 A, Schraubanschluss
 
Nennsteuerspannung: 60 V UC ±10 %
Typ: TOS 60VUC 24VDC2A
Best.-Nr. : 1127200000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
TERMSERIES, Halbleiterrelais, 1 Schließer (MOS-FET), Nennsteuerspannung: 60 V UC ±10 % , Nennschaltspannung: 3...33 V DC, Dauerstrom: 2 A, Schraubanschluss
 
Nennsteuerspannung: 120 V UC ±10 %
Typ: TOS 120VUC 24VDC2A
Best.-Nr. : 1127210000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
TERMSERIES, Halbleiterrelais, 1 Schließer (MOS-FET), Nennsteuerspannung: 120 V UC ±10 % , Nennschaltspannung: 3...33 V DC, Dauerstrom: 2 A, Schraubanschluss
 
Nennsteuerspannung: 120 V AC ±10 %
Typ: TOS 120VAC RC 24VDC2A
Best.-Nr. : 1127230000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
TERMSERIES, Halbleiterrelais, 1 Schließer (MOS-FET), Nennsteuerspannung: 120 V AC ±10 % , Nennschaltspannung: 3...33 V DC, Dauerstrom: 2 A, Schraubanschluss
 
Nennsteuerspannung: 230 V UC ±10 %
Typ: TOS 230VUC 24VDC2A
Best.-Nr. : 1127220000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
TERMSERIES, Halbleiterrelais, 1 Schließer (MOS-FET), Nennsteuerspannung: 230 V UC ±10 % , Nennschaltspannung: 3...33 V DC, Dauerstrom: 2 A, Schraubanschluss
 
Nennsteuerspannung: 230 V AC ±10 %
Typ: TOS 230VAC RC 24VDC2A
Best.-Nr. : 1127240000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
TERMSERIES, Halbleiterrelais, 1 Schließer (MOS-FET), Nennsteuerspannung: 230 V AC ±10 % , Nennschaltspannung: 3...33 V DC, Dauerstrom: 2 A, Schraubanschluss
 
Nennsteuerspannung: 24…230 V UC ±10 %
Typ: TOS 24-230VUC 24VDC2A
Best.-Nr. : 1127250000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
TERMSERIES, Halbleiterrelais, 1 Schließer (MOS-FET), Nennsteuerspannung: 24…230 V UC ±10 % , Nennschaltspannung: 3...33 V DC, Dauerstrom: 2 A, Schraubanschluss