Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Industrial Ethernet Produktkonfigurator
Katalogstand: 20.04.2018
Torsionskabel Cat.5 PUR - RJ45 V14 umspritzt IP67
Konfektionierte IE-Leitungen, PROFINET, Cat.5, PUR, grün, torsionsfähig, PushPull Steckverbinder umspritzt gemäß IEC 61076-3-117 Var.14


Produkte:

Länge:
Länge: 1 m
Typ: IE-C5IT4UG0010B2EB2E-X
Best.-Nr. : 1312690010
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Torsionskabel, RJ45 IP 67 PushPull umspritzt V14 Metall, RJ45 IP 67 PushPull umspritzt V14 Metall, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1 m
 
Länge: 1,5 m
Typ: IE-C5IT4UG0015B2EB2E-X
Best.-Nr. : 1312690015
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Torsionskabel, RJ45 IP 67 PushPull umspritzt V14 Metall, RJ45 IP 67 PushPull umspritzt V14 Metall, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1.5 m
 
Länge: 2 m
Typ: IE-C5IT4UG0020B2EB2E-X
Best.-Nr. : 1312690020
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Torsionskabel, RJ45 IP 67 PushPull umspritzt V14 Metall, RJ45 IP 67 PushPull umspritzt V14 Metall, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 2 m
 
Länge: 3 m
Typ: IE-C5IT4UG0030B2EB2E-X
Best.-Nr. : 1312690030
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Torsionskabel, RJ45 IP 67 PushPull umspritzt V14 Metall, RJ45 IP 67 PushPull umspritzt V14 Metall, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 3 m
 
Länge: 5 m
Typ: IE-C5IT4UG0050B2EB2E-X
Best.-Nr. : 1312690050
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Torsionskabel, RJ45 IP 67 PushPull umspritzt V14 Metall, RJ45 IP 67 PushPull umspritzt V14 Metall, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 5 m
 
Länge: 7 m
Typ: IE-C5IT4UG0070B2EB2E-X
Best.-Nr. : 1312690070
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Torsionskabel, RJ45 IP 67 PushPull umspritzt V14 Metall, RJ45 IP 67 PushPull umspritzt V14 Metall, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 7 m
 
Länge: 10 m
Typ: IE-C5IT4UG0100B2EB2E-X
Best.-Nr. : 1312690100
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Torsionskabel, RJ45 IP 67 PushPull umspritzt V14 Metall, RJ45 IP 67 PushPull umspritzt V14 Metall, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 10 m