Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 06.04.2018
mit Prüftaste
Standard Relais in der RIDERSERIES RCM.
  • 3 Wechsler
  • wahlweise AC- oder DC-Spulen
  • mit Prüftaste
  • optional mit integrierter Statusanzeige
    und/oder Freilaufdiode



Produkte:

Nennsteuerspannung:
Nennsteuerspannung: 12 V DC
Typ: RCM370012
Best.-Nr. : 8690020000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
RIDERSERIES RCM, Relais, Anzahl Kontakte: 3 Wechsler mit Prüftaste AgNi 90/10, Nennsteuerspannung: 12 V DC, Dauerstrom: 10 A, Steckanschluss
 
Nennsteuerspannung: 24 V DC
Typ: RCM370024
Best.-Nr. : 8690040000
Lagerartikel
Ausführung:
RIDERSERIES RCM, Relais, Anzahl Kontakte: 3 Wechsler mit Prüftaste AgNi 90/10, Nennsteuerspannung: 24 V DC, Dauerstrom: 10 A, Steckanschluss
 
Nennsteuerspannung: 48 V DC
Typ: RCM370048
Best.-Nr. : 8690060000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
RIDERSERIES RCM, Relais, Anzahl Kontakte: 3 Wechsler mit Prüftaste AgNi 90/10, Nennsteuerspannung: 48 V DC, Dauerstrom: 10 A, Steckanschluss
 
Nennsteuerspannung: 110 V DC
Typ: RCM370110
Best.-Nr. : 8690080000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
RIDERSERIES RCM, Relais, Anzahl Kontakte: 3 Wechsler mit Prüftaste AgNi 90/10, Nennsteuerspannung: 110 V DC, Dauerstrom: 10 A, Steckanschluss
 
Nennsteuerspannung: 24 V AC
Typ: RCM370524
Best.-Nr. : 8690030000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
RIDERSERIES RCM, Relais, Anzahl Kontakte: 3 Wechsler mit Prüftaste AgNi 90/10, Nennsteuerspannung: 24 V AC, Dauerstrom: 10 A, Steckanschluss
 
Nennsteuerspannung: 115 V AC
Typ: RCM370615
Best.-Nr. : 8689980000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
RIDERSERIES RCM, Relais, Anzahl Kontakte: 3 Wechsler mit Prüftaste AgNi 90/10, Nennsteuerspannung: 115 V AC, Dauerstrom: 10 A, Steckanschluss
 
Nennsteuerspannung: 230 V AC
Typ: RCM370730
Best.-Nr. : 8690000000
Lagerartikel
Ausführung:
RIDERSERIES RCM, Relais, Anzahl Kontakte: 3 Wechsler mit Prüftaste AgNi 90/10, Nennsteuerspannung: 230 V AC, Dauerstrom: 10 A, Steckanschluss