Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Industrial Ethernet Produktkonfigurator
Katalogstand: 06.04.2018
M12 Buchse gerade - M12 Buchse gerade
Konfektionierte IE-Leitungen, Bahnkabel, Cat.5, PUR, schwarz, M12


Produkte:

Länge:
Länge: 0,2 m
Typ: IE-C5DB4HE0002MSSMSS-E
Best.-Nr. : 1310030002
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Buchse gerade, M12 D-Code IP 67 Buchse gerade, Cat.5 / Class D, HFFR Compound EM 104, 0.2 m
 
Länge: 1 m
Typ: IE-C5DB4HE0010MSSMSS-E
Best.-Nr. : 1310030010
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Buchse gerade, M12 D-Code IP 67 Buchse gerade, Cat.5 / Class D, HFFR Compound EM 104, 1 m
 
Länge: 1,5 m
Typ: IE-C5DB4HE0015MSSMSS-E
Best.-Nr. : 1310030015
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Buchse gerade, M12 D-Code IP 67 Buchse gerade, Cat.5 / Class D, HFFR Compound EM 104, 1.5 m
 
Länge: 1,7 m
Typ: IE-C5DB4HE0017MSSMSS-E
Best.-Nr. : 1310030017
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Buchse gerade, M12 D-Code IP 67 Buchse gerade, Cat.5 / Class D, HFFR Compound EM 104, 1.7 m
 
Länge: 2 m
Typ: IE-C5DB4HE0020MSSMSS-E
Best.-Nr. : 1310030020
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Buchse gerade, M12 D-Code IP 67 Buchse gerade, Cat.5 / Class D, HFFR Compound EM 104, 2 m
 
Länge: 2,1 m
Typ: IE-C5DB4HE0021MSSMSS-E
Best.-Nr. : 1310030021
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Buchse gerade, M12 D-Code IP 67 Buchse gerade, Cat.5 / Class D, HFFR Compound EM 104, 2.1 m
 
Länge: 2,5 m
Typ: IE-C5DB4HE0025MSSMSS-E
Best.-Nr. : 1310030025
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Buchse gerade, M12 D-Code IP 67 Buchse gerade, Cat.5 / Class D, HFFR Compound EM 104, 2.5 m
 
Länge: 3 m
Typ: IE-C5DB4HE0030MSSMSS-E
Best.-Nr. : 1310030030
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Buchse gerade, M12 D-Code IP 67 Buchse gerade, Cat.5 / Class D, HFFR Compound EM 104, 3 m
 
Länge: 4,3 m
Typ: IE-C5DB4HE0043MSSMSS-E
Best.-Nr. : 1310030043
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Buchse gerade, M12 D-Code IP 67 Buchse gerade, Cat.5 / Class D, HFFR Compound EM 104, 4.3 m
 
Länge: 5 m
Typ: IE-C5DB4HE0050MSSMSS-E
Best.-Nr. : 1310030050
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Buchse gerade, M12 D-Code IP 67 Buchse gerade, Cat.5 / Class D, HFFR Compound EM 104, 5 m
 
Länge: 10 m
Typ: IE-C5DB4HE0100MSSMSS-E
Best.-Nr. : 1310030100
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, M12 D-Code IP 67 Buchse gerade, M12 D-Code IP 67 Buchse gerade, Cat.5 / Class D, HFFR Compound EM 104, 10 m