Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 20.04.2018
mit Prüftaste
Standard Relais in der RIDERSERIES RCM.
  • 2 Wechsler
  • wahlweise AC- oder DC-Spulen
  • mit Prüftaste
  • optional mit integrierter Statusanzeige
    und/oder Freilaufdiode



Produkte:

Nennsteuerspannung:
Nennsteuerspannung: 12 V DC
Typ: RCM270012
Best.-Nr. : 8689840000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
RIDERSERIES RCM, Relais, Anzahl Kontakte: 2 Wechsler mit Prüftaste AgNi 90/10, Nennsteuerspannung: 12 V DC, Dauerstrom: 12 A, Steckanschluss
 
Nennsteuerspannung: 24 V DC
Typ: RCM270024
Best.-Nr. : 8689860000
Lagerartikel
Ausführung:
RIDERSERIES RCM, Relais, Anzahl Kontakte: 2 Wechsler mit Prüftaste AgNi 90/10, Nennsteuerspannung: 24 V DC, Dauerstrom: 12 A, Steckanschluss
 
Nennsteuerspannung: 48 V DC
Typ: RCM270048
Best.-Nr. : 8689880000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
RIDERSERIES RCM, Relais, Anzahl Kontakte: 2 Wechsler mit Prüftaste AgNi 90/10, Nennsteuerspannung: 48 V DC, Dauerstrom: 12 A, Steckanschluss
 
Nennsteuerspannung: 110 V DC
Typ: RCM270110
Best.-Nr. : 8689900000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
RIDERSERIES RCM, Relais, Anzahl Kontakte: 2 Wechsler mit Prüftaste AgNi 90/10, Nennsteuerspannung: 110 V DC, Dauerstrom: 12 A, Steckanschluss
 
Nennsteuerspannung: 12 V AC
Typ: RCM270512
Best.-Nr. : 8689740000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
RIDERSERIES RCM, Relais, Anzahl Kontakte: 2 Wechsler mit Prüftaste AgNi 90/10, Nennsteuerspannung: 12 V AC, Dauerstrom: 12 A, Steckanschluss
 
Nennsteuerspannung: 24 V AC
Typ: RCM270524
Best.-Nr. : 8689760000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
RIDERSERIES RCM, Relais, Anzahl Kontakte: 2 Wechsler mit Prüftaste AgNi 90/10, Nennsteuerspannung: 24 V AC, Dauerstrom: 12 A, Steckanschluss
 
Nennsteuerspannung: 48 V AC
Typ: RCM270548
Best.-Nr. : 8689780000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
RIDERSERIES RCM, Relais, Anzahl Kontakte: 2 Wechsler mit Prüftaste AgNi 90/10, Nennsteuerspannung: 48 V AC, Dauerstrom: 12 A, Steckanschluss
 
Nennsteuerspannung: 115 V AC
Typ: RCM270615
Best.-Nr. : 8689800000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
RIDERSERIES RCM, Relais, Anzahl Kontakte: 2 Wechsler mit Prüftaste AgNi 90/10, Nennsteuerspannung: 115 V AC, Dauerstrom: 12 A, Steckanschluss
 
Nennsteuerspannung: 230 V AC
Typ: RCM270730
Best.-Nr. : 8689820000
Lagerartikel
Ausführung:
RIDERSERIES RCM, Relais, Anzahl Kontakte: 2 Wechsler mit Prüftaste AgNi 90/10, Nennsteuerspannung: 230 V AC, Dauerstrom: 12 A, Steckanschluss