Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 20.04.2018
3-Phase WYE
Der Weidmüller Überspannungsschutz der Serien VPU I (Typ I), der VPU II (Typ II) sowie der VPU III (Typ III) reduzieren wirkungsvoll die Störeinkopplungen durch transiente Überspannungen, sogar deutlich unter den Grenzen, die durch die Isolationskoordination nach EN 60664-3 / DIN VDE 0110 vorgegeben sind. Dadurch wird die gesamte Anlage weniger Störungen ausgesetzt. Die Koordinierung der Ableiter wird durch technische Mittel erreicht. Dadurch ist keine Entkopplung zwischen den Typen I, II und III notwendig. Die Ableiter sind nach der Produktnorm IEC61643-11/ DIN EN 61643-11geprüft und können in Anlagen nach der IEC 61643-12 / VDE V0675-6-12 bzw. IEC 62305-4 / VDE 0185-4 installiert werden. Dieser Blitz-und Überspannungsschutz ist zum Einsatz in Energieversorgungssystemen für den amerikanischen Markt nach UL 1449 Ed.4 geeignet. Je nach Netzform und Spannungsebene bietet Weidmüller unterschiedliche Produkte an.


Produkte:

Typ: VPU II 3W WYE 120V
Best.-Nr. : 2025520000
Anschlussart: Schraubanschluss
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, ohne Fernmeldekontakt, TN-C(U0≤120/208 V)
 
Typ: VPU II 3W WYE 120V R
Best.-Nr. : 2024600000
Anschlussart: Schraubanschluss
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, mit Fernmeldekontakt, TN-C(U0≤120/208 V)
 
Typ: VPU II 3W WYE 277V
Best.-Nr. : 2025530000
Anschlussart: Schraubanschluss
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, ohne Fernmeldekontakt, TN-C (U0≤ 230/400 V)
 
Typ: VPU II 3W WYE 277V R
Best.-Nr. : 2024810000
Anschlussart: Schraubanschluss
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, mit Fernmeldekontakt, TN-C (U0≤ 230/400 V)
 
Typ: VPU II 3W WYE 347V
Best.-Nr. : 2025570000
Anschlussart: Schraubanschluss
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, ohne Fernmeldekontakt, TN-C (U0≤ 230/400 V)
 
Typ: VPU II 3W WYE 347V R
Best.-Nr. : 2024820000
Anschlussart: Schraubanschluss
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, mit Fernmeldekontakt, TN-C (U0≤ 230/400 V)
 
Typ: VPU II 4W+G WYE 120V
Best.-Nr. : 2026360000
Anschlussart: Schraubanschluss
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, ohne Fernmeldekontakt, TN-S(U0≤120/208 V)
 
Typ: VPU II 4W+G WYE 120V R
Best.-Nr. : 2024880000
Anschlussart: Schraubanschluss
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, mit Fernmeldekontakt, TN-S(U0≤120/208 V)
 
Typ: VPU II 4W+G WYE 277V
Best.-Nr. : 2026150000
Anschlussart: Schraubanschluss
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, ohne Fernmeldekontakt, TN-S(U0≤120/208 V)
 
Typ: VPU II 4W+G WYE 277V R
Best.-Nr. : 2024860000
Anschlussart: Schraubanschluss
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, mit Fernmeldekontakt, TN-S(U0≤120/208 V)
 
Typ: VPU II 4W+G WYE 347V
Best.-Nr. : 2026050000
Anschlussart: Schraubanschluss
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, ohne Fernmeldekontakt, TN-S(U0≤120/208 V)
 
Typ: VPU II 4W+G WYE 347V R
Best.-Nr. : 2025140000
Anschlussart: Schraubanschluss
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, mit Fernmeldekontakt, TN-S(U0≤120/208 V)