Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent  |   Hilfe 
0
0
Schnellzugriff
Ihre Serviceschnittstelle soll einfachen Zugriff auf die SPS gewähren
Wir setzen mit FrontCom® Vario ganz neue Maßstäbe
Katalogstand: 09.02.2018
Kunststoffverschraubungen IP 68
Verschraubungen, die den hohen anforderungen der IP 68 Schutzart standhalten.


Produkte:

Typ: VG 11-K68
Best.-Nr. : 1568990000
Ausführung:
Verschraubungen, Kabelverschraubung, PG 11, 8 mm, OD min. 5.00 - OD max. 10.00 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Typ: VG 13.5-K68
Best.-Nr. : 1569000000
Ausführung:
Verschraubungen, Kabelverschraubung, PG 13,5, 10 mm, OD min. 6.00 - OD max. 12.00 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Typ: VG 16-K68
Best.-Nr. : 1569010000
Ausführung:
Verschraubungen, Kabelverschraubung, PG 16, 10 mm, OD min. 10.00 - OD max. 14.00 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Typ: VG 21-K68
Best.-Nr. : 1569020000
Ausführung:
Verschraubungen, Kabelverschraubung, PG 21, 11 mm, OD min. 13.00 - OD max. 18.00 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Typ: VG 29-K68
Best.-Nr. : 1569030000
Ausführung:
Verschraubungen, Kabelverschraubung, PG 29, 11 mm, OD min. 18.00 - OD max. 25.00 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Typ: VG 36-K68
Best.-Nr. : 1569040000
Ausführung:
Verschraubungen, Kabelverschraubung, PG 36, 13 mm, OD min. 22.00 - OD max. 32.00 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Typ: VG 42-K68
Best.-Nr. : 1569050000
Ausführung:
Verschraubungen, Kabelverschraubung, PG 42, 13 mm, OD min. 30.00 - OD max. 38.00 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Typ: VG 48-K68
Best.-Nr. : 1718770000
Ausführung:
Verschraubungen, Kabelverschraubung, PG 48, 14 mm, OD min. 34.00 - OD max. 44.00 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Typ: VG 7-K68
Best.-Nr. : 1568970000
Ausführung:
Verschraubungen, Kabelverschraubung, PG 7, 8 mm, OD min. 3.00 - OD max. 6.50 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Typ: VG 9-K68
Best.-Nr. : 1568980000
Ausführung:
Verschraubungen, Kabelverschraubung, PG 9, 8 mm, OD min. 4.00 - OD max. 8.00 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Typ: VG M12-1/K68
Best.-Nr. : 1772280000
Ausführung:
Verschraubungen, Kabelverschraubung, M 12, 8 mm, OD min. 3.00 - OD max. 6.50 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Typ: VG M16 - K 68
Best.-Nr. : 1772290000
Ausführung:
Verschraubungen, Kabelverschraubung, M 16, 10 mm, OD min. 5.00 - OD max. 10.00 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Typ: VG M16-1/K68
Best.-Nr. : 1909860000
Ausführung:
Verschraubungen, Kabelverschraubung, M 16, 8 mm, OD min. 4.00 - OD max. 8.00 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Typ: VG M20-1/K68
Best.-Nr. : 1772300000
Ausführung:
Verschraubungen, Kabelverschraubung, M 20, 10 mm, OD min. 6.00 - OD max. 12.00 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Typ: VG M25 - K 68
Best.-Nr. : 1772310000
Ausführung:
Verschraubungen, Kabelverschraubung, M 25, 10 mm, OD min. 13.00 - OD max. 18.00 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Typ: VG M25-1/K68
Best.-Nr. : 1909870000
Ausführung:
Verschraubungen, Kabelverschraubung, M 25, 8 mm, OD min. 11.00 - OD max. 17.00 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Typ: VG M32 - K 68
Best.-Nr. : 1772320000
Ausführung:
Verschraubungen, Kabelverschraubung, M 32, 15 mm, OD min. 18.00 - OD max. 25.00 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Typ: VG M32-1/K68
Best.-Nr. : 1909880000
Ausführung:
Verschraubungen, Kabelverschraubung, M 32, 10 mm, OD min. 15.00 - OD max. 21.00 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Typ: VG M40 - K 68
Best.-Nr. : 1772330000
Ausführung:
Verschraubungen, Kabelverschraubung, M 40, 18 mm, OD min. 22.00 - OD max. 32.00 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Typ: VG M40-1/K68
Best.-Nr. : 1909890000
Ausführung:
Verschraubungen, Kabelverschraubung, M 40, 10 mm, OD min. 19.00 - OD max. 28.00 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Typ: VG M50 - K 68
Best.-Nr. : 1772340000
Ausführung:
Verschraubungen, Kabelverschraubung, M 50, 18 mm, OD min. 30.00 - OD max. 38.00 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
 
Typ: VG M63-1/K68
Best.-Nr. : 1772350000
Ausführung:
Verschraubungen, Kabelverschraubung, M 63, 18 mm, OD min. 34.00 - OD max. 44.00 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6