Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Industrial Ethernet Produktkonfigurator
Katalogstand: 20.04.2018
Multimode SC-SC, 62,5 µm
Konfektionierte IE-Leitungen, LWL-Patchkabel, Multimode, SC-Duplex-SC-Duplex, orange, Kernduchmesser 62,5 µm


Produkte:

Länge:
Länge: 1 m
Typ: IE-FM6Z2VO0001MSD0SD0X
Best.-Nr. : 8813330000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel crossover vormontiert, SC-Duplex IP 20, SC-Duplex IP 20, 62.5 µm, PVC, 1 m
 
Länge: 2 m
Typ: IE-FM6Z2VO0002MSD0SD0X
Best.-Nr. : 8813340000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel crossover vormontiert, SC-Duplex IP 20, SC-Duplex IP 20, 62.5 µm, PVC, 2 m
 
Länge: 3 m
Typ: IE-FM6Z2VO0003MSD0SD0X
Best.-Nr. : 8813350000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel crossover vormontiert, SC-Duplex IP 20, SC-Duplex IP 20, 62.5 µm, PVC, 3 m
 
Länge: 5 m
Typ: IE-FM6Z2VO0005MSD0SD0X
Best.-Nr. : 8876360050
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel crossover vormontiert, SC-Duplex IP 20, SC-Duplex IP 20, 62.5 µm, PVC, 5 m
 
Länge: 10 m
Typ: IE-FM6Z2VO0010MSD0SD0X
Best.-Nr. : 8876360100
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel crossover vormontiert, SC-Duplex IP 20, SC-Duplex IP 20, 62.5 µm, PVC, 10 m
 
Länge: 20 m
Typ: IE-FM6Z2VO0020MSD0SD0X
Best.-Nr. : 8876360200
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel crossover vormontiert, SC-Duplex IP 20, SC-Duplex IP 20, 62.5 µm, PVC, 20 m