Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 06.04.2018
Zugfederanschluss
TERMSERIES Solid-State-Relais Komplettmodule bestehend aus,
einem Solid-State-Relais und einem Sockel mit AC-/DC-/UC-Eingang,
in verschiendenen Ausführungen:
  • mit Schraub- und Zugfederanschluss
  • mit AC und DC Ausgängen
  • in 6,4 mm und 12,8 mm Baubreite
  • wahlweise mit Multispannungseingang 24...230 V UC
  • mit verschiedenen Schutzbeschaltungen
    im Eingang (Freilaufdiode, RC-Gleid)
  • Auswerfer mit Lichtleitgeometrie (Statusanzeige)



Produkte:

Nennsteuerspannung:
Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 %
Typ: TOZ 24VDC 24VDC5A
Best.-Nr. : 1990980000
Lagerartikel
Ausführung:
TERMSERIES, Halbleiterrelais, 1 Schließer (MOS-FET), Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 % , Nennschaltspannung: 3...33 V DC, Dauerstrom: 5 A, Zugfederanschluss
 
Nennsteuerspannung: 24…230 V UC ±10 %
Typ: TOZ 24-230VUC 24VDC5A
Best.-Nr. : 1990990000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
TERMSERIES, Halbleiterrelais, 1 Schließer (MOS-FET), Nennsteuerspannung: 24…230 V UC ±10 % , Nennschaltspannung: 3...33 V DC, Dauerstrom: 5 A, Zugfederanschluss