Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Ihre Serviceschnittstelle soll einfachen Zugriff auf die SPS gewähren
Wir setzen mit FrontCom® Vario ganz neue Maßstäbe
Katalogstand: 06.04.2018
Leiterplattenanschlusselemente
M12 X-Type Cat.6A Leiterplattenbuchse, vormontiert oder 2-teilig, reflow-fähig


Produkte:

Typ: IE-PCB-M12X-S-180
Best.-Nr. : 1324010000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, M12, Lötanschluss, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67, im verschraubten Zustand, Reflow-fähig, 1-teilig
 
Typ: IE-PCB2-M12X-S-180
Best.-Nr. : 1393080000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, M12, Lötanschluss, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67, im verschraubten Zustand, Reflow-fähig, 2-teilig
 
Typ: IE-PCBR-M12X-S-180
Best.-Nr. : 1427670000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, M12, Lötanschluss, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67, im verschraubten Zustand, Reflow-fähig, Hinterwandmontage, 1-teilig
 
Typ: IE-PCBR2-M12X-S-180
Best.-Nr. : 1444650000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder, M12, Lötanschluss, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67, im verschraubten Zustand, Reflow-fähig, Hinterwandmontage, 2-teilig
 
Typ: IE-PCB-M12X-S-90
Best.-Nr. : 2168220000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
, M12, Lötanschluss, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67, im verschraubten Zustand, Reflow-fähig, 1-teilig