OMNIMATE Power BL / SL 7.62HP – die 12 kVA-Leistungsklasse Passgenaue Lösungen für kompakte Geräte
Mehr Kraftzwerg für mehr Sicherheit & Effizienz: Die Kompaktklasse der Leistungssteckverbinder-Serie OMNIMATE Power BL / SL 7.62HP vereint bisher gegensätzliche Marktanforderungen zu einer passgenauen Lösung für die Antriebstechnik. Damit schließt das System die Lücke zwischen fortschreitender Miniaturisierung und uneingeschränkter Zulassung für 600 V (UL). Die Systemerweiterung für die 12 kVA-Leistungsklasse ermöglicht neben dem berührgeschützten, invertierten Motoranschluss mit Einhand-Sicherheitsverriegelung auch einen schnellen, dauerhaft sicheren Leiteranschluss per PUSH IN Anschlusstechnologie. Die beidseitige Fingersicherheit gewährleistet auch bei Rückspannung vollen Schutz und qualifiziert bereits die Kompaktklasse der OMNIMATE Power für den Zwischenkreis-DC-Bus.
90°-Buchsenleiste für die Leiterplatte im Raster 7.62.Erfüllt die Anforderung der IEC 61800-5-1 und ermöglicht die UL-Zulassung gemäß UL840 600 V. Ideale fingersichere Lösung für den Leistungs-ausgang und Zwischenkreisanwendungen. Das Steckgesicht gewährleistet gemäß IEC61800-5-1 eine Fingersicherheit von >3 mm. Varianten: ohne Flansch, Flanschversion, Lötflanschversion.
180°-Buchsenleiste für die Leiterplatte im Raster 7.62. Erfüllt die Anforderung der IEC 61800-5-1 und ermöglicht die UL Zulassung gemäß UL840 600 V. Ideale fingersichere Lösung für den Leistungs-ausgang und Zwischenkreisanwendungen. Das Steckgesicht gewährleistet gemäß IEC61800-5-1 eine Fingersicherheit von >3 mm. Varianten: ohne Flansch, mit Schraubflansch oder mit Lötflansch.
Online-Katalog
Geräteanschlusstechnik - OMNIMATE
Leiterplatten-Steckverbinder - OMNIMATE Power
OMNIMATE Power HP
4 mm²
Buchsenstecker Lötanschluss
BLL 7.62HP/90
BLL 7.62HP/90:
Online-Katalog
Geräteanschlusstechnik - OMNIMATE
Leiterplatten-Steckverbinder - OMNIMATE Power
OMNIMATE Power HP
4 mm²
Buchsenstecker Lötanschluss
BLL 7.62HP/180