Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 20.04.2018
VSSC6 Überspannungsschutzklemme mit Varistor (12V, 24V, 48V, 60V 120V, 150V und 240V MOV)
Überspannungschutz mit Einzelkomponenten

Mit Varistor in Klemmenbauform

In der Klemmenbauform setzt man Metalloxid-Varistoren ein. Sie sind für eine maximale sinusförmige Betriebswechselspannung zugelassen, die auf dem Bauelement aufgedruckt ist. Jede Spannung, die größer als die angegebene ist, wird sicher innerhalb 25ns abgeleitet. Varistoren finden für mittlere bis größere Leistungen Verwendung.



Produkte:

Typ: VSSC6 MOV 12VDC
Best.-Nr. : 1064530000
Anschlussart: Schlitz 0,8 x 4
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 12 V, 12 A, IEC 61643-21 (in Anlehnung)
 
Typ: VSSC6 MOV 24VAC/DC
Best.-Nr. : 1064540000
Anschlussart: Schlitz 0,8 x 4
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 24 V, 34 V, 12 A, IEC 61643-21 (in Anlehnung)
 
Typ: VSSC6 MOV 48VAC/DC
Best.-Nr. : 1064570000
Anschlussart: Schlitz 0,8 x 4
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 48 V, 60 V, 12 A, IEC 61643-21 (in Anlehnung)
 
Typ: VSSC6 MOV 60VAC/DC
Best.-Nr. : 1064600000
Anschlussart: Schlitz 0,8 x 4
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 60 V, 85 V, 12 A, IEC 61643-21 (in Anlehnung)
 
Typ: VSSC6 MOV 120VAC/DC
Best.-Nr. : 1064610000
Anschlussart: Schlitz 0,8 x 4
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 120 V, 170 V, 12 A, IEC 61643-21 (in Anlehnung)
 
Typ: VSSC6 MOV 240VAC/DC
Best.-Nr. : 1064630000
Anschlussart: Schlitz 0,8 x 4
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 240 V, 339 V, 12 A, IEC 61643-21 (in Anlehnung)
 
Typ: VSSC6 TRLDMOV 12VDC
Best.-Nr. : 1064800000
Anschlussart: Schlitz 0,8 x 4
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 12 V, 12 A, IEC 61643-21
 
Typ: VSSC6 TRLDMOV 24VAC/DC
Best.-Nr. : 1064810000
Anschlussart: Schlitz 0,8 x 4
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 24 V, 34 V, 12 A, IEC 61643-21
 
Typ: VSSC6 TRLDMOV 48VAC/DC
Best.-Nr. : 1064820000
Anschlussart: Schlitz 0,8 x 4
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 48 V, 68 V, 12 A, IEC 61643-21
 
Typ: VSSC6 TRLDMOV120VAC/DC
Best.-Nr. : 1064840000
Anschlussart: Schlitz 0,8 x 4
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 120 V, 170 V, 12 A, IEC 61643-21
 
Typ: VSSC6 TRLDMOV240VAC/DC
Best.-Nr. : 1064860000
Anschlussart: Schlitz 0,8 x 4
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 240 V, 339 V, 12 A, IEC 61643-21 (in Anlehnung)