Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Industrial Ethernet Produktkonfigurator
Katalogstand: 06.04.2018
M12 X-Type gerade - M12 X-Type gerade
Konfektionierte IE-Leitungen, PROFINET, Cat.6A, PVC, grün, M12 X-Type


Produkte:

Länge:
Länge: 0,5 m
Typ: IE-C6KS8VG0005XCSXCS-E
Best.-Nr. : 1398070005
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Anschlusskabel, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PVC, 0.5 m
 
Länge: 1,5 m
Typ: IE-C6KS8VG0015XCSXCS-E
Best.-Nr. : 1398070015
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Anschlusskabel, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PVC, 1.5 m
 
Länge: 3 m
Typ: IE-C6KS8VG0030XCSXCS-E
Best.-Nr. : 1398070030
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Anschlusskabel, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PVC, 3 m
 
Länge: 5 m
Typ: IE-C6KS8VG0050XCSXCS-E
Best.-Nr. : 1398070050
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Anschlusskabel, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PVC, 5 m
 
Länge: 10 m
Typ: IE-C6KS8VG0100XCSXCS-E
Best.-Nr. : 1398070100
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Anschlusskabel, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PVC, 10 m