Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 06.04.2018
Komplettmodul
  • Lastkreis: 1-phasig 12...275 VAC / 25 A oder 24...600 VAC / 35 A
  • Nullspannungsschaltend
  • Ready-to-use: Aufrasten - Anschließen - Fertig
  • Verschleiß- & Geräuschfreies Schalten
  • Hohe Spitzenstrombelastbarkeit (I²t) bis zu 6000 A²s (10 ms)
  • Aufsteckbares Überwachungsmodul



Produkte:

Nennsteuerspannung:
Nennsteuerspannung: 3,5…32 V DC
Typ: PSSR 24VDC/1PH AC 25A
Best.-Nr. : 1406200000
Lagerartikel
Ausführung:
Power Solid-State Relais, Halbleiterschütz, 1 Schließer (Triac (Nullspannungsschaltend)), Nennsteuerspannung: 3,5…32 V DC , Nennschaltspannung: 12...275 V AC, Dauerstrom: 17 A (AC51) bei 40 °C, 3,5 A (AC 53)
 
Nennsteuerspannung: 3,5…32 V DC
Typ: PSSR 24VDC/1PH AC 35A
Best.-Nr. : 1406210000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Power Solid-State Relais, Halbleiterschütz, 1 Schließer (Thyristor (Nullspannungsschaltend)), Nennsteuerspannung: 3,5…32 V DC , Nennschaltspannung: 24…510 V AC, Dauerstrom: 23 A (AC51) bei 40 °C, 12 A (AC 53)
 
Nennsteuerspannung: 160...240 V AC/DC
Typ: PSSR 230VAC/1PH AC 25A
Best.-Nr. : 1406220000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Power Solid-State Relais, Halbleiterschütz, 1 Schließer (Triac (Nullspannungsschaltend)), Nennsteuerspannung: 160...240 V AC/DC , Nennschaltspannung: 12...275 V AC, Dauerstrom: 17 A (AC51) bei 40 °C, 3,5 A (AC 53)