Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Bestellen Sie jetzt Ihr kostenloses RockStar®-ModuPlug-Musterset und überzeugen Sie sich von der einfachen Handhabung unserer modularen schweren Steckverbinder.
Katalogstand: 20.04.2018
Baugröße 6
Die HDD Serie mit gedrehten Crimpkontakten ist für hohe Polzahlen auf engstem Raum ausgelegt. Durch die kleinere Bauform sparen Anwender Platz bei der Installation, ohne sich in der Polzahl beschränken zu müssen.
Die Leiteranschlussebene ist als Crimpkontakt ausgelegt. Seit Jahrzehnten ist die bewährte Crimpanschlusstechnik im Einsatz. Crimpkontakte gehören nicht zum Lieferumfang der Einsätze.

Polzahl: 72
Bemessungsstrom: 10 A
Bemessungsspannung: 250 V
Nennspannung nach UL/CSA: 600 V AC/DC
Crimpanschluss


Produkte:

Typ: HDC HDD 72 MC
Best.-Nr. : 1651190000
Lagerartikel
Ausführung:
HDC - Einsatz, Stift, 250 V, 10 A, Polzahl: 72, Crimpanschluss, Baugröße: 6
 
Typ: HDC HDD 72 FC
Best.-Nr. : 1651200000
Lagerartikel
Ausführung:
HDC - Einsatz, Buchse, 250 V, 10 A, Polzahl: 72, Crimpanschluss, Baugröße: 6