Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 06.04.2018
400 V
Der Überspannungsschutz zum Einsatz in der Niederspannungsversorgung. Die SPD II Serie ist nach der UL 1449 Ed.3 (File E354261) als Type 4 für Anwendungen in Type 2 Applikationen geprüft. Diese Ableiter werden in Netzspannung bis 385 V L-PEN eingesetzt, nach Vorgaben des Netzsystems installiert und können bis zu 50 kA (8/20 µs) als Nennstrom je Pfad ableiten. Der kompakte modulare Aufbau der SPD II hat nur 17,8 mm Breite (1TE) pro Ableiter und erlaubt schnellen und einfachen Wechsel des Ableiters. Durch diesen Ersatzableiter kann der SPD II 385 V Schutz nach Ausfall wieder in Betrieb genommen werden.


Produkte:

Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: SPD II 1 R 400V/50KA
Best.-Nr. : 1348430000
Lieferzeit auf Anfrage
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Ausführung:
Überspannungsschutz, Niederspannung, mit Fernmeldekontakt