Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Ihre Serviceschnittstelle soll einfachen Zugriff auf die SPS gewähren
Wir setzen mit FrontCom® Vario ganz neue Maßstäbe
Katalogstand: 06.04.2018
Sets - RJ45
HDC Steckverbinderset gemäß IEC 61076-3-106 Var.5 in Metall inkl RJ45-Einsatz


Produkte:

Typ: IE-PS-V05M-RJ45-FH
Best.-Nr. : 1963200000
Lagerartikel
Ausführung:
Stecker RJ45 werkzeuglos, Variante 5, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
 
Typ: IE-PS-V05M-A-RJ45-FH
Best.-Nr. : 1077300000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Stecker RJ45 werkzeuglos, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
 
Typ: IE-PS-V05M-RJ45-FH-B
Best.-Nr. : 1271250000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Stecker RJ45 werkzeuglos, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
 
Typ: IE-PS-V05M-RJ45-TH
Best.-Nr. : 1963110000
Lagerartikel
Ausführung:
Stecker RJ45 Crimp, Variante 5, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
 
Typ: IE-BS-V05M-RJ45-FJ-A
Best.-Nr. : 1963460000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Flansch RJ45, IP67, Variante 5, werkzeuglos, EIA/TIA 586 A, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
 
Typ: IE-BS-V05M-RJ45-FJ-P
Best.-Nr. : 1963700000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Flansch RJ45, IP67, Variante 5, werkzeuglos, PROFINET, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
 
Typ: IE-BS-V05M-RJ45-C
Best.-Nr. : 1963510000
Lagerartikel
Ausführung:
Flansch RJ45, IP67, Variante 5, Kupplung, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)