Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent  |   Hilfe 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 09.02.2018
PremiumLine managed Switches
Die Premium Line von Weidmüller besteht aus High-End Switches mit erweiterten Management- sowie Sicherheitsfunktionen und eignet sich somit für anspruchsvolle Netzwerklösungen. Die Geräte sind mit Fast Ethernet oder Gigabit Ethernet Ports lieferbar. Eine Variante ist mit Fast Ethernet und Power-over-Ethernet Ports ausgerüstet. Mit ihrer fortschrittlichen Ringredundanz Technologie (Wiederherstellungszeit ≤ 20 ms), erhöhen diese Geräte die Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit Ihres industriellen Netzwerks. Der optional einsetzbare SFP-Transceiver bietet ein hohes Maß an Flexibilität und Gigabit Varianten ermöglichen ebenfalls den Einsatz in Netzwerken mit hohem Kommunikationsaufkommen

  • Managed Fast Ethernet Varianten in einem hochwertigen Metallgehäuse (IP30)
  • Managed Power-over-Ethernet Switch mit 6 Fast Ethernet Ports, davon 4 PoE+ Ports
  • Varianten mit 10 oder 18 Ports und Gigabit Uplink Ports
  • Full-Gigabit Switch mit 9 Ports
  • Unterstützt alle gängigen Protokolle TCP/IP-basierter industrieller Netzwerke (z.B. Ethernet/IP, Modbus/TCP)
  • Integrierte Redundanzmechanismen (Wiederherstellungszeit ≤ 20 ms) erhöhen die Zuverlässigkeit in Netzwerk-Ringstrukturen
  • Zulassungen: CE, FCC, cULus, Class I Div. 2 / Atex, DNV / GL



Produkte:

Typ: IE-SW-PL08M-8TX
Best.-Nr. : 1241040000
Ausführung:
Netzwerk Switch, managed, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 8x RJ45, IP30, 0 °C...60 °C
 
Typ: IE-SW-PL08MT-8TX
Best.-Nr. : 1286780000
Ausführung:
Netzwerk Switch, managed, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
 
Typ: IE-SW-PL08M-6TX-2SC
Best.-Nr. : 1241070000
Ausführung:
Netzwerk Switch, managed, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 6x RJ45, 2 * SC-Multimode, IP30, 0 °C...60 °C
 
Typ: IE-SW-PL08MT-6TX-2SC
Best.-Nr. : 1286790000
Ausführung:
Netzwerk Switch, managed, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 6x RJ45, 2 * SC-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
 
Typ: IE-SW-PL08M-6TX-2SCS
Best.-Nr. : 1241090000
Ausführung:
Netzwerk Switch, managed, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 6x RJ45, 2 * SC-Singlemode, IP30, 0 °C...60 °C
 
Typ: IE-SW-PL08MT-6TX-2SCS
Best.-Nr. : 1286810000
Ausführung:
Netzwerk Switch, managed, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 6x RJ45, 2 * SC-Singlemode, IP30, -40 °C...75 °C
 
Typ: IE-SW-PL08M-6TX-2ST
Best.-Nr. : 1241080000
Ausführung:
Netzwerk Switch, managed, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 6x RJ45, 2 * ST-Multimode, IP30, 0 °C...60 °C
 
Typ: IE-SW-PL08MT-6TX-2ST
Best.-Nr. : 1286800000
Ausführung:
Netzwerk Switch, managed, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 6x RJ45, 2 * ST-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
 
Typ: IE-SW-PL16M-16TX
Best.-Nr. : 1241100000
Ausführung:
Netzwerk Switch, managed, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 16x RJ45, IP30, 0 °C...60 °C
 
Typ: IE-SW-PL16MT-16TX
Best.-Nr. : 1286820000
Ausführung:
Netzwerk Switch, managed, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 16x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
 
Typ: IE-SW-PL16M-14TX-2SC
Best.-Nr. : 1241120000
Ausführung:
Netzwerk Switch, managed, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 14x RJ45, 2 * SC-Multimode, IP30, 0 °C...60 °C
 
Typ: IE-SW-PL16MT-14TX-2SC
Best.-Nr. : 1286830000
Ausführung:
Netzwerk Switch, managed, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 14x RJ45, 2 * SC-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
 
Typ: IE-SW-PL16M-14TX-2ST
Best.-Nr. : 1241130000
Ausführung:
Netzwerk Switch, managed, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 14x RJ45, 2 * ST-Multimode, IP30, 0 °C...60 °C
 
Typ: IE-SW-PL16MT-14TX-2ST
Best.-Nr. : 1286840000
Ausführung:
Netzwerk Switch, managed, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 14x RJ45, 2 * ST-Multimode, IP30, -40 °C...75 °C
 
Typ: IE-SW-PL10M-3GT-7TX
Best.-Nr. : 1241290000
Ausführung:
Netzwerk Switch, managed, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 3 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 7 * RJ45 10/100BaseT(X), IP30, 0 °C...60 °C
 
Typ: IE-SW-PL10MT-3GT-7TX
Best.-Nr. : 1286930000
Ausführung:
Netzwerk Switch, managed, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 3 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 7 * RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C
 
Typ: IE-SW-PL10M-1GT-2GS-7TX
Best.-Nr. : 1241300000
Ausführung:
Netzwerk Switch, managed, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 1 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2 * Slots 1000BaseSFP, 7 * RJ45 10/100BaseT(X), IP30, 0 °C...60 °C
 
Typ: IE-SW-PL10MT-1GT-2GS-7TX
Best.-Nr. : 1286940000
Ausführung:
Netzwerk Switch, managed, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 1 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2 * Slots 1000BaseSFP, 7 * RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C
 
Typ: IE-SW-PL18M-2GC-16TX
Best.-Nr. : 1241320000
Ausführung:
Netzwerk Switch, managed, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 16 * RJ45 10/100BaseT(X), 2 * Kombi-Ports (10/100/1000BaseT(X) oder 1000BaseSFP), IP30, 0 °C...60 °C
 
Typ: IE-SW-PL18MT-2GC-16TX
Best.-Nr. : 1286970000
Ausführung:
Netzwerk Switch, managed, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 16 * RJ45 10/100BaseT(X), 2 * Kombi-Ports (10/100/1000BaseT(X) oder 1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
 
Typ: IE-SW-PL18M-2GC14TX2SC
Best.-Nr. : 1241330000
Ausführung:
Netzwerk Switch, managed, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 14 * RJ45 10/100BaseT(X), 2 * SC-Multimode 100FX, 2 * Kombi-Ports (10/100/1000BaseT(X) oder 1000BaseSFP), IP30, 0 °C...60 °C
 
Typ: IE-SW-PL18MT-2GC14TX2SC
Best.-Nr. : 1286990000
Ausführung:
Netzwerk Switch, managed, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 14 * RJ45 10/100BaseT(X), 2 * SC-Multimode 100FX, 2 * Kombi-Ports (10/100/1000BaseT(X) oder 1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
 
Typ: IE-SW-PL18M-2GC14TX2SCS
Best.-Nr. : 1241350000
Ausführung:
Netzwerk Switch, managed, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 14 * RJ45 10/100BaseT(X), 2 * SC-Singlemode, 2 * Kombi-Ports (10/100/1000BaseT(X) oder 1000BaseSFP), IP30, 0 °C...60 °C
 
Typ: IE-SW-PL18MT-2GC14TX2SCS
Best.-Nr. : 1287010000
Ausführung:
Netzwerk Switch, managed, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 14 * RJ45 10/100BaseT(X), 2 * SC-Singlemode, 2 * Kombi-Ports (10/100/1000BaseT(X) oder 1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
 
Typ: IE-SW-PL18M-2GC14TX2ST
Best.-Nr. : 1241340000
Ausführung:
Netzwerk Switch, managed, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 14 * RJ45 10/100BaseT(X), 2 * ST-Multimode, 2 * Kombi-Ports (10/100/1000BaseT(X) oder 1000BaseSFP), IP30, 0 °C...60 °C
 
Typ: IE-SW-PL18MT-2GC14TX2ST
Best.-Nr. : 1287000000
Ausführung:
Netzwerk Switch, managed, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 14 * RJ45 10/100BaseT(X), 2 * ST-Multimode, 2 * Kombi-Ports (10/100/1000BaseT(X) oder 1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
 
Typ: IE-SW-PL09M-5GC-4GT
Best.-Nr. : 1241370000
Ausführung:
Netzwerk Switch, managed, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 5 * Kombi-Ports (10/100/1000BaseT(X) oder 100/1000BaseSFP), IP30, 0 °C...60 °C
 
Typ: IE-SW-PL09MT-5GC-4GT
Best.-Nr. : 1287020000
Ausführung:
Netzwerk Switch, managed, Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 5 * Kombi-Ports (10/100/1000BaseT(X) oder 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C