Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 06.04.2018
Kreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Pozidrive
VDE-isolierte Schraubendreher zum Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis AC 1000 V und DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Geprüfte Sicherheit GS, stückgeprüft. Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.


Produkte:

Typ: SDI SL S3.5-6.5/PZ1/2
Artikelbeschreibung: VDE-iso. Schlitz- und Kreuzschlitz-PZ-SD-Satz
Best.-Nr. : 1445930000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Schraubwerkzeug
 
Typ: SDIK PZ1 SL
Artikelbeschreibung: isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Pozidriv, Gr.1
Best.-Nr. : 1274730000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Schraubwerkzeug, Klingenlänge: 80 mm
 
Typ: SDIK PZ2 SL
Artikelbeschreibung: isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Pozidriv, Gr.2
Best.-Nr. : 1274740000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Schraubwerkzeug, Klingenlänge: 100 mm
 
Typ: SDIS SL PZ2
Artikelbeschreibung:
Best.-Nr. : 1552230000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Schraubwerkzeug, Klingenlänge: 100 mm