Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Ihre Serviceschnittstelle soll einfachen Zugriff auf die SPS gewähren
Wir setzen mit FrontCom® Vario ganz neue Maßstäbe
Katalogstand: 06.04.2018
Adapter / Kupplung
Wanddurchführung M12 in IP67


Produkte:

Typ: IE-M12-ADAP A
Best.-Nr. : 8901630000
Lagerartikel
Ausführung:
Adapter, gewinkelt, RJ45 90°, M12, Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP65
 
Typ: IE-M12-ADAP S
Best.-Nr. : 8901620000
Lagerartikel
Ausführung:
Adapter, gerade, RJ45, M12, Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP65
 
Typ: IE-AD-M12DRJ45-MF-180
Best.-Nr. : 1514970000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Adapter, gerade, RJ45 180°, M12, Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP65
 
Typ: IE-AD-M12DRJ45-MF-90
Best.-Nr. : 1514940000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Adapter, gewinkelt, RJ45 90°, M12, Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP65
 
Typ: IE-M12-COUP
Best.-Nr. : 8901640000
Lagerartikel
Ausführung:
Kupplung, M12, M12, Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP67