Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 06.04.2018
Bits E6,3 - Torx®
Die Weidmüller Bits sind Standard-Bits, die durch hohe Qualität, große Auswahl und ihr Leistungsvermögen überzeugen. Weidmüller gewährleistet durch prozessorgesteuerte Härteverfahren eine gleichbleibend hohe Produktqualität.
Der hochwertige Ausgangswerkstoff ermöglicht Drehmomentwerte, die weit über jenen liegen, die in den relevanten DIN-Normen vorgegeben sind:
  • DIN 5261 für PH/PZ-Bits
  • DIN 5263 für Schlitz-Bits
  • Camcar-Norm für TORX-Bits
Das bedeutet eine lange Lebensdauer bei hohen Drehmomenten und damit ideale Voraussetzungen für Standard-Arbeiten.
Produktnutzen:
  • Geeignet für alle Schraubfälle. Dank günstiger Härtewerte von 59-61 HRC sowohl für Hand- als auch für Maschinenbetrieb geeignet
  • Gute Verschleißfestigkeit und damit hohe Lebensdauer
  • Optimaler Passsitz in DIN-Schrauben für geringen Verschleiß und optimale Drehmoment-Übertragung
  • Fertigung auf Basis professioneller Qualitätskriterien nach gültigen ISO-Normen mit gleichbleibend hoher Produktqualität



Produkte:

Typ: BIT E6,3 T15
Best.-Nr. : 1318350000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Schraubwerkzeug
 
Typ: BIT E6,3 T20
Best.-Nr. : 1318370000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Schraubwerkzeug
 
Typ: BIT E6,3 T40
Best.-Nr. : 1318380000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Schraubwerkzeug