Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 06.04.2018
N-PE 440 V
Ersatzableiter Typ I
Der Weidmüller Überspannungsschutz der Serie VPU I schützt Niederspannungsverbraucheranlagen und elektronische Geräte gegen Überspannungen, die durch atmosphärische Entladungen (Gewitter) oder durch Schaltvorgänge (Transienten) entstehen. Die VPU I Serie entspricht den Anforderungen Typ I und Typ II nach IEC 61643-11 und dem Type 1 und Type 2 nach EN 61643-11. Die Ersatzableiter sind kodiert und können nur in den geeigneten Sockel gesteckt werden.


Produkte:

Anschlussart: steckbar
Typ: VPU I 0 N-PE 440V/100KA
Best.-Nr. : 1351990000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, Zubehör, Ersatzableiter, TT nur für N-PE
 
Anschlussart: steckbar
Typ: VPU I 0 N-PE 440V/50KA
Best.-Nr. : 1351980000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, Zubehör, Ersatzableiter, TT nur für N-PE