Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 06.04.2018
VSSC4 Überspannungsschutzklemme mit Gasableiter
Überspannungsschutz mit Einzelkomponenten

Mit Gasableiter in Klemmenbauform

In der Klemmenbauform setzt man Gasableiter / Funkenstrecken (GDT) ein. Sie sind für eine maximale Gleichspannung zugelassen, die auf dem Bauelement aufgedruckt ist. Jede Spannung, die größer als die angegebene ist, wird sicher in ca. 10-100µs abgeleitet. Gasableiter finden für größere Leistungen Verwendung.


Produkte:

Anschlussart: Schlitz 0,8 x 4
Typ: VSSC4 GDT 240VUC 2X10KA
Best.-Nr. : 1307880000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 240 V, 339 V, 20 A, IEC 61643-21
 
Anschlussart: Schlitz 0,8 x 4
Typ: VSSC4 GDT 24VAC/DC 20kA
Best.-Nr. : 1064030000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 24 V, 34 V, 20 A, IEC 61643-21
 
Anschlussart: Schlitz 0,8 x 4
Typ: VSSC4 GDT 110VAC/DC20kA
Best.-Nr. : 1064050000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 110 V, 156 V, 20 A, IEC 61643-21
 
Anschlussart: Schlitz 0,8 x 4
Typ: VSSC4 GDT 240VAC/DC20kA
Best.-Nr. : 1064060000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 240 V, 339 V, 20 A, IEC 61643-21
 
Anschlussart: Schlitz 0,8 x 4
Typ: VSSC4 GDT55VUC 20kA EX
Best.-Nr. : 1064040000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 55 V, 38 V, 300 mA, IEC61643-21:2009, DIN EN 60079-0.2009, DIN EN 60079-26:2007, DIN EN 61241-11:2006