Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Industrial Ethernet Produktkonfigurator
Katalogstand: 20.04.2018
Anschlusskabel Cat.5 PVC - RJ45 IP20 Crimp



Produkte:

Länge:
Länge: 0,5 m
Typ: IE-C5DS4VG0005A60A60-E
Best.-Nr. : 1522100005
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 0.5 m
 
Länge: 1 m
Typ: IE-C5DS4VG0010A60A60-E
Best.-Nr. : 1522100010
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 1 m
 
Länge: 2 m
Typ: IE-C5DS4VG0020A60A60-E
Best.-Nr. : 1522100020
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 2 m
 
Länge: 3 m
Typ: IE-C5DS4VG0030A60A60-E
Best.-Nr. : 1522100030
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 3 m
 
Länge: 5 m
Typ: IE-C5DS4VG0050A60A60-E
Best.-Nr. : 1522100050
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 5 m
 
Länge: 10 m
Typ: IE-C5DS4VG0100A60A60-E
Best.-Nr. : 1522100100
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 10 m
 
Länge: 15 m
Typ: IE-C5DS4VG0150A60A60-E
Best.-Nr. : 1522100150
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 15 m
 
Länge: 20 m
Typ: IE-C5DS4VG0200A60A60-E
Best.-Nr. : 1522100200
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 20 m
 
Länge: 25 m
Typ: IE-C5DS4VG0250A60A60-E
Best.-Nr. : 1522100250
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 25 m
 
Länge: 30 m
Typ: IE-C5DS4VG0300A60A60-E
Best.-Nr. : 1522100300
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 30 m
 
Länge: 35 m
Typ: IE-C5DS4VG0350A60A60-E
Best.-Nr. : 1522100350
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 35 m
 
Länge: 40 m
Typ: IE-C5DS4VG0400A60A60-E
Best.-Nr. : 1522100400
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 40 m
 
Länge: 45 m
Typ: IE-C5DS4VG0450A60A60-E
Best.-Nr. : 1522100450
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 45 m
 
Länge: 50 m
Typ: IE-C5DS4VG0500A60A60-E
Best.-Nr. : 1522100500
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 50 m
 
Länge: 55 m
Typ: IE-C5DS4VG0550A60A60-E
Best.-Nr. : 1522100550
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 55 m
 
Länge: 60 m
Typ: IE-C5DS4VG0600A60A60-E
Best.-Nr. : 1522100600
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 60 m
 
Länge: 65 m
Typ: IE-C5DS4VG0650A60A60-E
Best.-Nr. : 1522100650
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 65 m
 
Länge: 70 m
Typ: IE-C5DS4VG0700A60A60-E
Best.-Nr. : 1522100700
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 70 m
 
Länge: 750 m
Typ: IE-C5DS4VG0750A60A60-E
Best.-Nr. : 1522100750
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 750 m
 
Länge: 80 m
Typ: IE-C5DS4VG0800A60A60-E
Best.-Nr. : 1522100800
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 80 m
 
Länge: 90 m
Typ: IE-C5DS4VG0900A60A60-E
Best.-Nr. : 1522100900
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 90 m
 
Länge: 100 m
Typ: IE-C5DS4VG1000A60A60-E
Best.-Nr. : 1522101000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 100 m