Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 20.04.2018
VPU III

Überspannungsschutz Typ III

  • Kompakter Typ III Ableiter  für den AC/DC Schutz nach IEC61643-11:2012
  • Geeignet zum Schutz von Endgeräten
  • Installationsort in der Nähe des zu schützenden Gerätes
  • Bei Nennströmen >16 A als one port Ableiter einsetzbar



Produkte:

Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: VPU III R 230V/6KV AC
Best.-Nr. : 1351650000
Lagerartikel
Ausführung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, mit Fernmeldekontakt, Einphasig, TN-C, TN-S, TN-C-S, UP(L/N-PE) ≤ 1200 V
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: VPU III 3/280V
Best.-Nr. : 1393050000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, mit Fernmeldekontakt, TN-S (U0≤ 230/400 V), TN-C (U0≤ 230/400 V), UP(L/N-PE) < 1000 V
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: VPU III R 120V/6KV AC/DC
Best.-Nr. : 1351630000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, mit Fernmeldekontakt, Einphasig, TN-C, TN-S, TN-C-S, UP(L/N-PE) < 700 V
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: VPU III R 48V/4KV AC/DC
Best.-Nr. : 1351600000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, mit Fernmeldekontakt, Einphasig, TN-C, TN-S, TN-C-S, UP(L/N-PE) ≤ 220 V
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: VPU III R 24V/4KV AC/DC
Best.-Nr. : 1351580000
Lagerartikel
Ausführung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, mit Fernmeldekontakt, Einphasig, TN-C, TN-S, TN-C-S, UP(L/N-PE) ≤ 220 V
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: VPU III R 12V/4KV AC/DC
Best.-Nr. : 1351550000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, mit Fernmeldekontakt, Einphasig, TN-C, TN-S, TN-C-S, UP(L/N-PE) 180 V