Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 06.04.2018
Schraubanschluss
TERMSERIES Solid-State-Relais Komplettmodule 12...275 V AC 1 A Ausgangsvarianten
bestehend aus, einem Solid-State-Relais und einem Sockel, mit DC- oder UC-Eingang,
in verschiendenen Ausführungen:
  • mit Schraubanschluss
  • in 12,8 mm Baubreite
  • wahlweise mit Multispannungseingang 24...230 V UC
  • wahlweise mit Freilaufdiode im Eingang
  • Auswerfer mit Lichtleitgeometrie (Statusanzeige)



Produkte:

Nennsteuerspannung:
Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 %
Typ: TOS 24VDC 230VAC1A
Best.-Nr. : 1127680000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
TERMSERIES, Halbleiterrelais, 1 Schließer (Triac (Nullspannungsschaltend)), Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 % , Nennschaltspannung: 12...275 V AC, Dauerstrom: 1 A, Schraubanschluss
 
Nennsteuerspannung: 24…230 V UC ±10 %
Typ: TOS 24-230VUC 230VAC1A
Best.-Nr. : 1127690000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
TERMSERIES, Halbleiterrelais, 1 Schließer (Triac (Nullspannungsschaltend)), Nennsteuerspannung: 24…230 V UC ±10 % , Nennschaltspannung: 12...275 V AC, Dauerstrom: 1 A, Schraubanschluss