Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 20.04.2018
Connect Power PROmax 3-phasig
PROmax eröffnet vielseitige Lösungen für die anspruchsvolle Automation.

Unsere leistungsstarken und langlebigen Schaltnetzteile PROmax sind für besonders anspruchsvolle Bedürfnisse ausgelegt. Dauernde Überlast von bis zu 20% oder kurzzeitige Spitzenlasten von 300% bei hohen Schaltschranktemperaturen fängt PROmax mit Leichtigkeit ab.

Hohe Boostfähigkeit und volle Leistung werden auch in einem großen Temperaturbereich ermöglicht. Unsere Schaltnetzteile sind weltweit einsetzbar und passen dank ihrer geringen Baubreite auch in begrenzte Platzverhältnisse.

Zusammen mir unserer unterbrechungsfreien DC-USV oder den Dioden- und CAP-Modulen fügen Sie eine auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Stromversorgungslösung zusammen.


Produkte:

Typ: PRO MAX3 120W 24V 5A
Best.-Nr. : 1478170000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 24 V
 
Typ: PRO MAX3 240W 24V 10A
Best.-Nr. : 1478180000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 24 V
 
Typ: PRO MAX3 480W 24V 20A
Best.-Nr. : 1478190000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 24 V
 
Typ: PRO MAX3 960W 24V 40A
Best.-Nr. : 1478200000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 24 V