Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Industrial Ethernet Produktkonfigurator
Katalogstand: 06.04.2018
Multimode LC-LC, 62,5 µm
Konfektionierte IE-Leitungen, LWL


Produkte:

Länge:
Länge: 0,5 m
Typ: IE-FM6Z2LO0005DLD0LD0-X
Best.-Nr. : 1433930005
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel Duplex-Klammer beigelegt, LC-Duplex IP 20, LC-Duplex IP 20, 62.5 µm, LSZH, 0.5 m
 
Länge: 1 m
Typ: IE-FM6Z2LO0001MLD0LD0-X
Best.-Nr. : 1433930010
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel Duplex-Klammer beigelegt, LC-Duplex IP 20, LC-Duplex IP 20, 62.5 µm, LSZH, 1 m
 
Länge: 2 m
Typ: IE-FM6Z2LO0002MLD0LD0-X
Best.-Nr. : 1433930020
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel Duplex-Klammer beigelegt, LC-Duplex IP 20, LC-Duplex IP 20, 62.5 µm, LSZH, 2 m
 
Länge: 3 m
Typ: IE-FM6Z2LO0003MLD0LD0-X
Best.-Nr. : 1433930030
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel Duplex-Klammer beigelegt, LC-Duplex IP 20, LC-Duplex IP 20, 62.5 µm, LSZH, 3 m
 
Länge: 5 m
Typ: IE-FM6Z2LO0005MLD0LD0-X
Best.-Nr. : 1433930050
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel Duplex-Klammer beigelegt, LC-Duplex IP 20, LC-Duplex IP 20, 62.5 µm, LSZH, 5 m
 
Länge: 10 m
Typ: IE-FM6Z2LO0010MLD0LD0-X
Best.-Nr. : 1433930100
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel Duplex-Klammer beigelegt, LC-Duplex IP 20, LC-Duplex IP 20, 62.5 µm, LSZH, 10 m