Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Bestellen Sie jetzt Ihr kostenloses RockStar® ModuPlug-Musterset und überzeugen Sie sich von der einfachen Handhabung unserer modularen schweren Steckverbinder.
Katalogstand: 06.04.2018
Baugröße 6

Mit der HSB Serie realisieren Anwender 35 A gleichzeitig über jeden Kontakt. Die Montage erfolgt mit Schraubanschluss, was zu einer sicheren und zuverlässigen Verbindung führt.
Die Leiteranschlussebene ist als Schraubelement ausgelegt. Alle Schraubanschlusselemente sind mit einer Drahtschutzfeder ausgestattet.

Polzahl: 6
Bemessungsstrom: 35 A
Bemessungsspannung: 400 V
Nennspannung nach UL/CSA: 600 V AC/DC
Schraubanschluss




Produkte:

Typ: HDC HSB 6 MS
Best.-Nr. : 1498700000
Lagerartikel
Ausführung:
HDC - Einsatz, Stift, 400 V, 35 A, Polzahl: 6, Schraubanschluss, Baugröße: 6
 
Typ: HDC HSB 6 FS
Best.-Nr. : 1498900000
Lagerartikel
Ausführung:
HDC - Einsatz, Buchse, 400 V, 35 A, Polzahl: 6, Schraubanschluss, Baugröße: 6