Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Industrial Ethernet Produktkonfigurator
Katalogstand: 06.04.2018
Multimode ST-ST, 62,5 µm
Konfektionierte IE-Leitungen, LWL-Patchkabel, Multimode, ST-ST, orange, Kernduchmesser 62,5 µm


Produkte:

Länge:
Länge: 1 m
Typ: IE-FM6Z2VO0001MST0ST0X
Best.-Nr. : 8813270000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel, ST, ST IP 20, 62.5 µm, PVC, 1 m
 
Länge: 2 m
Typ: IE-FM6Z2VO0002MST0ST0X
Best.-Nr. : 8813280000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel, ST, ST IP 20, 62.5 µm, PVC, 2 m
 
Länge: 3 m
Typ: IE-FM6Z2VO0003MST0ST0X
Best.-Nr. : 8813290000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel, ST, ST IP 20, 62.5 µm, PVC, 3 m
 
Länge: 5 m
Typ: IE-FM6Z2VO0005MST0ST0X
Best.-Nr. : 8876380050
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel, ST, ST IP 20, 62.5 µm, PVC, 5 m
 
Länge: 10 m
Typ: IE-FM6Z2VO0010MST0ST0X
Best.-Nr. : 8876380100
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Patchkabel, ST, ST IP 20, 62.5 µm, PVC, 10 m