Hohe Spitzenstrombelastbarkeit (I2t) bis zu 6000 A2s (10 ms)
Kompakte Bauform
Produkte:
Nennsteuerspannung:
3,5…32 V DC
Typ:
PSSR 24VDC/1PH AC50A HP
Best.-Nr. :
1406240000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Power Solid-State Relais, Halbleiterschütz, 1 Schließer (Thyristor (Nullspannungsschaltend)), Nennsteuerspannung: 3,5…32 V DC , Nennschaltspannung: 24…600 V AC, Dauerstrom: 52 A (AC51) bei 40 °C, montiert auf Kühlkörper mit 0,75 K/W
Power Solid-State Relais, Halbleiterschütz, 1 Schließer (Thyristor (Nullspannungsschaltend)), Nennsteuerspannung: 3,5…32 V DC , Nennschaltspannung: 24…600 V AC, Dauerstrom: 62 A (AC51) bei 40 °C, montiert auf Kühlkörper mit 0,75 K/W