Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
OMNIMATE® Sample Service
OMNIMATE Bauteil-Bibliotheken
Fertige Bauteil-Bibliotheken für Ihre Leiterplatten Design Software
Katalogstand: 20.04.2018
LSF-SMD 5.00/90
Der innovative Schnellanschluss - einfach, sicher und wirtschaftlich:

Leiterplatten-Klemmen mit Federanschluss in Direktstecktechnik (PUSH IN). Ein Meilenstein in der Anschlusstechnik.

Genial einfach und einfach genial in der Anwendung:
  • massive Adern oder Leiter mit Aderendhülsen werkzeuglos anschließen und einfach lösen
  • automatisch verarbeiten im Reflowprozess oder in der Dampfphase
  • Potenziale und Klemmstellen eindeutig kennzeichnen durch farbige Push-Buttons

In Summe: Weltklasse beim Design-In, bei der Verarbeitung und in der Anwendungsbreite.

Vollautomatisch bestückbare Leiterplatten-Klemme für den Reflowprozess (SMD), mit PUSH IN Leiteranschlusstechnik. Leiteranschluss und Betätigungsrichtung des Schiebers aus einer Richtung (TOP).
  • Massive & flexible Leiter mit AEH können einfach eingesteckt werden - fertig.
  • Beim Anschluss flexibler Leiter ohne AEH wird der Betätiger zum öffnen der Klemmstelle benutzt
  • Intuitive Bedienung durch eindeutige Unterscheidung von Leitereinführung und Betätiger.
  • Verpackung in Tape on Reel
  • Leiterabgangsrichtung in 90° Ausführung



Produkte:

Polzahl:
Polzahl: 2
Farbe: schwarz
Typ: LSF-SMD 5.00/02/90 SN BK RL
Best.-Nr. : 1473770000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 2, 90°, schwarz, PUSH IN, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tape (Ø 330 mm); Rs = 109 - 1012
 
Polzahl: 3
Farbe: schwarz
Typ: LSF-SMD 5.00/03/90 SN BK RL
Best.-Nr. : 1473780000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 3, 90°, schwarz, PUSH IN, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tape (Ø 330 mm); Rs = 109 - 1012
 
Polzahl: 4
Farbe: schwarz
Typ: LSF-SMD 5.00/04/90 SN BK RL
Best.-Nr. : 1473790000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 4, 90°, schwarz, PUSH IN, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tape (Ø 330 mm); Rs = 109 - 1012
 
Polzahl: 5
Farbe: schwarz
Typ: LSF-SMD 5.00/05/90 SN BK RL
Best.-Nr. : 1473800000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 5, 90°, schwarz, PUSH IN, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tape (Ø 330 mm); Rs = 109 - 1012
 
Polzahl: 6
Farbe: schwarz
Typ: LSF-SMD 5.00/06/90 SN BK RL
Best.-Nr. : 1473810000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 6, 90°, schwarz, PUSH IN, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tape (Ø 330 mm); Rs = 109 - 1012
 
Polzahl: 7
Farbe: schwarz
Typ: LSF-SMD 5.00/07/90 SN BK RL
Best.-Nr. : 1473820000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 7, 90°, schwarz, PUSH IN, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tape (Ø 330 mm); Rs = 109 - 1012
 
Polzahl: 8
Farbe: schwarz
Typ: LSF-SMD 5.00/08/90 SN BK RL
Best.-Nr. : 1473830000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 8, 90°, schwarz, PUSH IN, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tape (Ø 330 mm); Rs = 109 - 1012