Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 20.04.2018
Schraubanschluss
TERMSERIES Solid-State-Relais Komplettmodule 24...230 V AC 1 A Ausgangsvarianten
bestehend aus, einem Solid-State-Relais und einem Sockel, mit AC-/DC-/UC-Eingang,
in verschiendenen Ausführungen:
  • mit Schraubanschluss
  • in 6,4 mm Baubreite
  • wahlweise mit Multispannungseingang 24...230 V UC
  • mit verschiedenen Schutzbeschaltungen
    im Eingang (Freilaufdiode, RC-Gleid)
  • Auswerfer mit Lichtleitgeometrie (Statusanzeige)



Produkte:

Nennsteuerspannung:
Nennsteuerspannung: 5 V DC ±20 %
Typ: TOS 5VDC 230VAC1A
Best.-Nr. : 1127390000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
TERMSERIES, Halbleiterrelais, 1 Schließer (Triac (Nullspannungsschaltend)), Nennsteuerspannung: 5 V DC ±20 % , Nennschaltspannung: 24...240 V AC, Dauerstrom: 1 A, Schraubanschluss
 
Nennsteuerspannung: 12 V DC ±20 %
Typ: TOS 12VDC 230VAC1A
Best.-Nr. : 1127400000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
TERMSERIES, Halbleiterrelais, 1 Schließer (Triac (Nullspannungsschaltend)), Nennsteuerspannung: 12 V DC ±20 % , Nennschaltspannung: 24 V AC ... 250 V AC, Dauerstrom: 1 A, Schraubanschluss
 
Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 %
Typ: TOS 24VDC 230VAC1A
Best.-Nr. : 1127410000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
TERMSERIES, Halbleiterrelais, 1 Schließer (Triac (Nullspannungsschaltend)), Nennsteuerspannung: 24 V DC ±20 % , Nennschaltspannung: 24...240 V AC, Dauerstrom: 1 A, Schraubanschluss
 
Nennsteuerspannung: 24 V UC ±10 %
Typ: TOS 24VUC 230VAC1A
Best.-Nr. : 1127420000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
TERMSERIES, Halbleiterrelais, 1 Schließer (Triac (Nullspannungsschaltend)), Nennsteuerspannung: 24 V UC ±10 % , Nennschaltspannung: 24...240 V AC, Dauerstrom: 1 A, Schraubanschluss
 
Nennsteuerspannung: 48 V UC ±10 %
Typ: TOS 48VUC 230VAC1A
Best.-Nr. : 1127430000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
TERMSERIES, Halbleiterrelais, 1 Schließer (Triac (Nullspannungsschaltend)), Nennsteuerspannung: 48 V UC ±10 % , Nennschaltspannung: 24...240 V AC, Dauerstrom: 1 A, Schraubanschluss
 
Nennsteuerspannung: 60 V UC ±10 %
Typ: TOS 60VUC 230VAC1A
Best.-Nr. : 1127440000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
TERMSERIES, Halbleiterrelais, 1 Schließer (Triac (Nullspannungsschaltend)), Nennsteuerspannung: 60 V UC ±10 % , Nennschaltspannung: 24...240 V AC, Dauerstrom: 1 A, Schraubanschluss
 
Nennsteuerspannung: 120 V UC ±10 %
Typ: TOS 120VUC 230VAC1A
Best.-Nr. : 1127450000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
TERMSERIES, Halbleiterrelais, 1 Schließer (Triac (Nullspannungsschaltend)), Nennsteuerspannung: 120 V UC ±10 % , Nennschaltspannung: 24 V AC ... 250 V AC, Dauerstrom: 1 A, Schraubanschluss
 
Nennsteuerspannung: 120 V AC ±10 %
Typ: TOS 120VAC RC 230VAC1A
Best.-Nr. : 1127480000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
TERMSERIES, Halbleiterrelais, 1 Schließer (Triac (Nullspannungsschaltend)), Nennsteuerspannung: 120 V AC ±10 % , Nennschaltspannung: 24 V AC ... 250 V AC, Dauerstrom: 1 A, Schraubanschluss
 
Nennsteuerspannung: 230 V UC +5 %/ -10 %
Typ: TOS 230VUC 230VAC1A
Best.-Nr. : 1127470000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
TERMSERIES, Halbleiterrelais, 1 Schließer (Triac (Nullspannungsschaltend)), Nennsteuerspannung: 230 V UC +5 %/ -10 % , Nennschaltspannung: 24...240 V AC, Dauerstrom: 1 A, Schraubanschluss
 
Nennsteuerspannung: 230 V AC +5 % / -10 %
Typ: TOS 230VAC RC 230VAC1A
Best.-Nr. : 1127490000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
TERMSERIES, Halbleiterrelais, 1 Schließer (Triac (Nullspannungsschaltend)), Nennsteuerspannung: 230 V AC +5 % / -10 % , Nennschaltspannung: 24...240 V AC, Dauerstrom: 1 A, Schraubanschluss
 
Nennsteuerspannung: 24…230 V UC ±10 %
Typ: TOS 24-230VUC 230VAC1A
Best.-Nr. : 1127500000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
TERMSERIES, Halbleiterrelais, 1 Schließer (Triac (Nullspannungsschaltend)), Nennsteuerspannung: 24…230 V UC ±10 % , Nennschaltspannung: 24...240 V AC, Dauerstrom: 1 A, Schraubanschluss