Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 06.04.2018
Connect Power 2-phasig PRO-H
Die leistungsstarke Stromversorgungsfamilie PRO-H mit ATEX- und Class I Div. 2-Zulassungen wurde für den Einsatz im Ex- und High-Performance- Bereich entwickelt. Dank hoher Leistungsreserven, einem weiten Temperaturbereich von -25 °C bis +70 °C und hohen MTBF-(Meantime between Failures-) Zeiten bis zu 1,8 Mio. Stunden eignen sich die Netzgeräte ideal für alle Applikationen in denen Zuverlässigkeit an erster Stelle steht, z.B. im Prozessbereich, in der Energietechnik sowie in anspruchsvollen Maschinenbauapplikationen.

Es stehen Lösungen für unterschiedliche Steuerspannungen von 12 V über 24 V bis zu 48 V zur Verfügung. Zur Leistungserhöhung ist eine Parallelschaltung der Produkte realisierbar. Mit einem optionalen Redundanzmodul kann zudem ein zweikanaliger Aufbau mit 100 % Lastaufteilung (active load sharing) erfolgen, was zur Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit führt. Die Funktion Remote On/Off ermöglicht ein externes Ein- und Ausschalten der Geräte. Der Ausgangsstatus kann potentialfrei über Relais- oder Transitorausgang signalisiert werden. Für eine einfache Prüfung sind die Geräte mit steckbaren Anschlussklemmen ausgestattet.

Passgenaue Lösungen erlauben den Einsatz in unterschiedlichen ein- und dreiphasigen Netzen.


Produkte:

Typ: CP T SNT2 180 W 24 V 7,5 A
Best.-Nr. : 1194480000
Lieferzeit auf Anfrage
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Ausführung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 24 V
 
Typ: CP T SNT2 360 W 24 V 15 A
Best.-Nr. : 1194490000
Lieferzeit auf Anfrage
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Ausführung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 24 V
 
Typ: CP T SNT2 600 W 24 V 25 A
Best.-Nr. : 1194310000
Lieferzeit auf Anfrage
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Ausführung:
Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 24 V