Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent  |   Hilfe 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 16.01.2017
ACT20M-Serie

Konfigurierbare U/I- DC- Wandler/ Speisetrenner ACT20M AI-AO und Signalvervielfacher ACT20M-AI-2AO mit externer Spannungsversorgung in 6,1 mm Anreihbreite, zur Übertragung und Trennung analoger DC- Strom- und Spannungssignale.

Ein- und Ausgangsparameter sind universell  DIP- Switch konfigurierbar. Eingangs-/ Ausgangskanal/kanäle sowie Spannungsversorgung sind mit 2,5 kV vollständig galvanisch getrennt ausgeführt.

Der universelle Speisetrenner ACT20M-AI-AO-S kann passive Sensoren direkt über das Eingangsschleifensignal versorgen. ACT20M-AI-2AO-S mit 4- Wegetrennung ist als Signalsplitter ausgelegt. Das Eingangssignal wird ausgangsseitig verdoppelt und kann z. B. gleichzeitig einer Steuerung und einer externen Anzeige zur Verfügung gestellt werden.

Hohe Genauigkeit von < 0,05 % vom Messbereich, der große Temperaturbereich -25°C (0°C)...+70°C und inter- nationale Zulassungen (cULus, ATEX Zone2, FM Div2, GL, DNV) ermöglichen den weltweiten Einsatz in vielfältigen Applikationen.

Über den Tragschienenbus CH20M kann die einfache und schnelle Installation der Spannungsversorgung realisiert werden. Die Einspeisung erfolgt dabei über ein beliebiges ACT20M- Modul (bis zu 20 Geräte) oder ein separates ACT20 Einspeisemodul (bis zu 200 Geräte).




Produkte:

Best.-Nr. : 1176020000
Typ: ACT20M-AI-2AO-S
Ausführung:
Signalverdoppler /- trenner, Signalvervielfacher, konfigurierbar, 3-Wege-Trenner, 24 V DC ± 30 %
 
Best.-Nr. : 1176010000
Typ: ACT20M-AI-AO-E-S
Ausführung:
Signalwandler/-trenner, konfigurierbar, ohne Sensorversorgung, 3-Wege-Trenner, 24 V DC ± 30 %
 
Best.-Nr. : 1176000000
Typ: ACT20M-AI-AO-S
Ausführung:
Signalwandler/-trenner, konfigurierbar, mit Sensorversorgung, 3-Wege-Trenner, 24 V DC ± 30 %
 
Teilen Sie uns auf:
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
 
E-mail: info@weidmueller.de
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-2083
Produkte
Reihenklemmen Klippon® Connect
Geräteanschlusstechnik - OMNIMATE
Schwere Steckverbinder
Elektronik
Elektronikgehäuse - OMNIMATE Housing
Produkte
Identifikationssysteme
Sensor-Aktor-Interface (SAI)
Werkzeuge
Industrial Ethernet - Aktiv
Industrial Ethernet - Passiv
Produkte
Gehäusesysteme
Applikationsspezifische Lösungen
Remote-I/O - u-remote
Kontaktlose Übertragung
Support & Service
Download-Feeds
CAE-Daten
OMNIMATE® Sample service

Wollen Sie Ihre Auswahl zurücksetzen?