Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Industrial Ethernet Produktkonfigurator
Katalogstand: 06.04.2018
Erweiterter Temperaturbereich
Konfektionierte IE-Leitungen, LWL-Breakoutkabel, Multimode, SC-Duplex-SC-Duplex, schwarz, Kernduchmesser 62,5 µm


Produkte:

Länge:
Länge: 100 m
Typ: IE-FM6C2UE0100MSD1SD1X
Best.-Nr. : 1318011000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Schleppkettenkabel, SC IP 67 Bayonett V01 Metall, SC IP 67 Bayonett V01 Metall, 62.5 µm, PUR, 100 m
 
Länge: 150 m
Typ: IE-FM6C2UE0150MSD1SD1X
Best.-Nr. : 1318011500
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Schleppkettenkabel, SC IP 67 Bayonett V01 Metall, SC IP 67 Bayonett V01 Metall, 62.5 µm, PUR, 150 m
 
Länge: 200 m
Typ: IE-FM6C2UE0200MSD1SD1X
Best.-Nr. : 1318012000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Schleppkettenkabel, SC IP 67 Bayonett V01 Metall, SC IP 67 Bayonett V01 Metall, 62.5 µm, PUR, 200 m
 
Länge: 250 m
Typ: IE-FM6C2UE0250MSD1SD1X
Best.-Nr. : 1318012500
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Schleppkettenkabel, SC IP 67 Bayonett V01 Metall, SC IP 67 Bayonett V01 Metall, 62.5 µm, PUR, 250 m
 
Länge: 600 m
Typ: IE-FM6C2UE0600MSD1SD1X
Best.-Nr. : 1318016000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Schleppkettenkabel, SC IP 67 Bayonett V01 Metall, SC IP 67 Bayonett V01 Metall, 62.5 µm, PUR, 600 m