Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Ihre Serviceschnittstelle soll einfachen Zugriff auf die SPS gewähren
Wir setzen mit FrontCom® Vario ganz neue Maßstäbe
Katalogstand: 06.04.2018
Sets - RJ45
PushPull Steckverbinderset gemäß IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702) in Kunststoff inkl. RJ45-Einsatz


Produkte:

Typ: IE-PS-V04P-RJ45-FH
Best.-Nr. : 1963160000
Lagerartikel
Ausführung:
Stecker RJ45 werkzeuglos, Variante 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
 
Typ: IE-PS-V04P-RJ45-FH-B
Best.-Nr. : 1271240000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Stecker RJ45 werkzeuglos, Variante 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
 
Typ: IE-PS-V04P-RJ45-FH-BP
Best.-Nr. : 1963170000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Stecker RJ45 werkzeuglos, Variante 4, Knickschutz, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
 
Typ: IE-PS-V04P-RJ45-TH
Best.-Nr. : 1963180000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Stecker RJ45 Crimp, Variante 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
 
Typ: IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP
Best.-Nr. : 1963190000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Stecker RJ45 Crimp, Variante 4, Knickschutz, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
 
Typ: IE-BS-V04P-RJ45-FJ-A
Best.-Nr. : 1963500000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Flansch RJ45, IP67, Variante 4, werkzeuglos, EIA/TIA 586 A, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
 
Typ: IE-BS-V04P-RJ45-FJ-B
Best.-Nr. : 1963730000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Flansch RJ45, IP67, Variante 4, werkzeuglos, PROFINET, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
 
Typ: IE-BS-V04P-RJ45-C
Best.-Nr. : 1963490000
Lagerartikel
Ausführung:
Flansch RJ45, IP67, Variante 4, Kupplung, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)