Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 06.04.2018
1 Schließer und 1 Öffner
Relais aus der D-SERIES DRH DC.
  • 2 Schließer oder 1 Schließer und 1 Öffner
  • Zum Schalten hoher DC-Lasten bis max. 3 A bei 220 V DC
  • Abbrandfester AgSnO2 Kontakt
  • Integriertem Blasmagnet
  • Breites Sortiment an Spulenspannungen
  • Mit integrierter Statusanzeige (AC rot, DC grün)
  • Mit Prüftaste



Produkte:

Nennsteuerspannung:
Nennsteuerspannung: 12 V DC
Typ: DRH275012LT
Best.-Nr. : 1220040000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
D-SERIES DRW / DRH, Relais 1 Öffner und 1 Schließer mit Blasmagnet und Prüftaste AgSnO2, Nennsteuerspannung: 12 V DC, Dauerstrom: 16 A, Flachstecker-Anschlüsse (4,8 mm x 0,5 mm)
 
Nennsteuerspannung: 24 V DC
Typ: DRH275024LT
Best.-Nr. : 1220050000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
D-SERIES DRW / DRH, Relais 1 Öffner und 1 Schließer mit Blasmagnet und Prüftaste AgSnO2, Nennsteuerspannung: 24 V DC, Dauerstrom: 16 A, Flachstecker-Anschlüsse (4,8 mm x 0,5 mm)
 
Nennsteuerspannung: 48 V DC
Typ: DRH275048LT
Best.-Nr. : 1220060000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
D-SERIES DRW / DRH, Relais 1 Öffner und 1 Schließer mit Blasmagnet und Prüftaste AgSnO2, Nennsteuerspannung: 48 V DC, Dauerstrom: 16 A, Flachstecker-Anschlüsse (4,8 mm x 0,5 mm)
 
Nennsteuerspannung: 110 V DC
Typ: DRH275110LT
Best.-Nr. : 1220070000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
D-SERIES DRW / DRH, Relais 1 Öffner und 1 Schließer mit Blasmagnet und Prüftaste AgSnO2, Nennsteuerspannung: 110 V DC, Dauerstrom: 16 A, Flachstecker-Anschlüsse (4,8 mm x 0,5 mm)
 
Nennsteuerspannung: 220 V DC
Typ: DRH275220LT
Best.-Nr. : 1220080000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
D-SERIES DRW / DRH, Relais 1 Öffner und 1 Schließer mit Blasmagnet und Prüftaste AgSnO2, Nennsteuerspannung: 220 V DC, Dauerstrom: 16 A, Flachstecker-Anschlüsse (4,8 mm x 0,5 mm)
 
Nennsteuerspannung: 24 V AC
Typ: DRH275524LT
Best.-Nr. : 1220090000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
D-SERIES DRW / DRH, Relais 1 Öffner und 1 Schließer mit Blasmagnet und Prüftaste AgSnO2, Nennsteuerspannung: 24 V AC, Dauerstrom: 16 A, Flachstecker-Anschlüsse (4,8 mm x 0,5 mm)
 
Nennsteuerspannung: 48 V AC
Typ: DRH275548LT
Best.-Nr. : 1220110000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
D-SERIES DRW / DRH, Relais 1 Öffner und 1 Schließer mit Blasmagnet und Prüftaste AgSnO2, Nennsteuerspannung: 48 V AC, Dauerstrom: 16 A, Flachstecker-Anschlüsse (4,8 mm x 0,5 mm)
 
Nennsteuerspannung: 115 V AC
Typ: DRH275615LT
Best.-Nr. : 1220120000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
D-SERIES DRW / DRH, Relais 1 Öffner und 1 Schließer mit Blasmagnet und Prüftaste AgSnO2, Nennsteuerspannung: 115 V AC, Dauerstrom: 16 A, Flachstecker-Anschlüsse (4,8 mm x 0,5 mm)
 
Nennsteuerspannung: 230 V AC
Typ: DRH275730LT
Best.-Nr. : 1220130000
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
D-SERIES DRW / DRH, Relais 1 Öffner und 1 Schließer mit Blasmagnet und Prüftaste AgSnO2, Nennsteuerspannung: 230 V AC, Dauerstrom: 16 A, Flachstecker-Anschlüsse (4,8 mm x 0,5 mm)