Photovoltaik Steckverbinder PV-Stick mit PushIn Anschluss
Informationen:
Einblenden
|
Ausblenden
Schneller ist besser. Das gilt auch für die Verkabelung von Solaranlagen. Unsere griffigen Steckverbinder liegen auch bei frostigen Temperaturen gut in der Hand und lassen sich ganz ohne Crimpwerkzeug blitzschnell und einfach installieren.
Sie können auf Crimpkontakte und das entsprechende Werkzeug verzichten und vermeiden Konfektionsfehler. Das spart bis zu 50% Zeit bei der Installation – ohne Einbußen bei der Qualität. Die neuen Photovoltaik-Steckverbinder sind TÜV-zugelassen und entsprechen der IEC 62852.
•1.500 V DC (DE) / 1,500 V DC (EN) • PushIn Technologie • Normkonforme Qualität, nach TÜV IEC 62852 • Ergonomisches preisgekröntes Design • Derzeit schnellster PV-Steckverbinder • Sicheres Verrasten
Schneller ist besser. Das gilt auch für die Verkabelung von Solaranlagen. Unsere griffigen Steckverbinder liegen auch bei frostigen Temperaturen gut in der Hand und lassen sich ganz ohne Crimpwerkzeug blitzschnell und einfach installieren.
Sie können auf Crimpkontakte und das entsprechende Werkzeug verzichten und vermeiden Konfektionsfehler. Das spart bis zu 50% Zeit bei der Installation – ohne Einbußen bei der Qualität. Die neuen Photovoltaik-Steckverbinder sind TÜV-zugelassen und entsprechen der IEC 62852.
•1.500 V DC (DE) / 1,500 V DC (EN) • PushIn Technologie • Normkonforme Qualität, nach TÜV IEC 62852 • Ergonomisches preisgekröntes Design • Derzeit schnellster PV-Steckverbinder • Sicheres Verrasten