Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
www.weidmueller.com
  Produktassistent 
0
0
Schnellzugriff
Industrial Ethernet Produktkonfigurator
Katalogstand: 20.04.2018
M12 Flansch - RJ45 IP20
Konfektionierte IE-Leitungen, PROFINET, Cat.5, PUR, grün


Produkte:

Länge:
Typ: IE-C5DS4UG0005MBSA20-E
Best.-Nr. : 1234750005
Länge: 0,5 m
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, M12 D-Code Flansch, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 0.5 m
 
Typ: IE-C5DS4UG0010MBSA20-E
Best.-Nr. : 1234750010
Länge: 1 m
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, M12 D-Code Flansch, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1 m
 
Typ: IE-C5DS4UG0015MBSA20-E
Best.-Nr. : 1234750015
Länge: 1,5 m
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, M12 D-Code Flansch, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1.5 m
 
Typ: IE-C5DS4UG0020MBSA20-E
Best.-Nr. : 1234750020
Länge: 2 m
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, M12 D-Code Flansch, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 2 m
 
Typ: IE-C5DS4UG0050MBSA20-E
Best.-Nr. : 1234750050
Länge: 5 m
Lieferzeit auf Anfrage
Ausführung:
Systemkabel, M12 D-Code Flansch, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 5 m